|
|
|
07840-11Placas de soldadura largas para abrazaderas DIN 3015 parte 1... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Fosfatado o recubierto de cinc y níquel.Indicación:Placas de soldadura largas para abrazaderas DIN 3015 parte 1 Serie ligera.
Estas placas de soldadura se pueden soldar o atornillar.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Tamaño | Superficie cuerpo de base | B | D3 | D4 | S | G | H | L = longitud | L1 | L2 | Compatible con la serie ligera DIN 3015-1 | Compatible con la serie pesada DIN 3015-2 | Compatible con la abrazadera doble DIN 3015-3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 07840-11-00611 | 0 | fosfatado | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 58 | 24,5 | 44 | Tamaño 0 | - | - |  | | 28.24 MXN | | | 07840-11-00613 | 0 | Recubierto de cinc y níquel | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 58 | 24,5 | 44 | Tamaño 0 | - | - |  | | 33.27 MXN | | | 07840-11-10611 | 1 | fosfatado | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 64 | 20 | 50 | Tamaño 1 | - | - |  | | 44.16 MXN | | | 07840-11-10613 | 1 | Recubierto de cinc y níquel | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 64 | 20 | 50 | Tamaño 1 | - | - |  | | 50.60 MXN | | | 07840-11-20611 | 2 | fosfatado | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 70 | 26 | 56 | Tamaño 2 | - | - |  | | 46.96 MXN | | | 07840-11-20613 | 2 | Recubierto de cinc y níquel | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 70 | 26 | 56 | Tamaño 2 | - | - |  | | 54.22 MXN | | | 07840-11-30611 | 3 | fosfatado | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 78 | 33 | 64 | Tamaño 3 | - | - |  | | 48.36 MXN | | | 07840-11-30613 | 3 | Recubierto de cinc y níquel | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 78 | 33 | 64 | Tamaño 3 | - | - |  | | 56.75 MXN | | | 07840-11-40611 | 4 | fosfatado | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 87 | 40 | 73 | Tamaño 4 | - | - |  | | 50.31 MXN | | | 07840-11-40613 | 4 | Recubierto de cinc y níquel | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 87 | 40 | 73 | Tamaño 4 | - | - |  | | 59.81 MXN | | | 07840-11-50611 | 5 | fosfatado | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 100 | 52 | 86 | Tamaño 5 | - | - |  | | 52.27 MXN | | | 07840-11-50613 | 5 | Recubierto de cinc y níquel | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 100 | 52 | 86 | Tamaño 5 | - | - |  | | 62.61 MXN | | | 07840-11-60611 | 6 | fosfatado | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 115 | 66 | 100 | Tamaño 6 | - | - |  | | 66.25 MXN | | | 07840-11-60613 | 6 | Recubierto de cinc y níquel | 30 | 12 | 6,5 | 3 | M6 | 6,5 | 115 | 66 | 100 | Tamaño 6 | - | - |  | | 76.87 MXN | | | 07840-11-70611 | 7 | fosfatado | 30 | 12 | 6,5 | 5 | M6 | 6,5 | 150 | 94 | 136 | Tamaño 7 | - | - |  | | 98.11 MXN | | | 07840-11-70613 | 7 | Recubierto de cinc y níquel | 30 | 12 | 6,5 | 5 | M6 | 6,5 | 150 | 94 | 136 | Tamaño 7 | - | - |  | | 115.15 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|