norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Abrazadera de tubo de una lengüeta con pretensado, versión ligera según DIN 1596.

La abrazadera de tubo se utiliza para fijar y montar tubos ligeros, conductos y diversas piezas redondas.

Las abrazaderas de tubo están diseñadas con una hendidura de apriete. La sujeción óptima por apriete se consigue apretando el tornillo de fijación.

D1 = 52 es similar a DIN 1596.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07850-10 Abrazaderas de tubo DIN 1596 versión ligera, de una lengüeta 156 kB

Planos

Abrazaderas de tubo DIN 1596
versión ligera, de una lengüeta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
B

D1D2HL1L2L3SRango de sujeción
D1
pulgadas
Rango de sujeción
D1
mm
CADAcc.PrecioPedir
07850-10-10070acerocincado mediante procedimiento galvánico1676.65261431,520.22-0.285,5-7 10.91 MXN
07850-10-10090acerocincado mediante procedimiento galvánico1696.66281634,520.28-0.357-9 12.30 MXN
07850-10-10130acerocincado mediante procedimiento galvánico20136.69301838,520.39-0.519,5-13 15.09 MXN
07850-10-10155acerocincado mediante procedimiento galvánico2015.56.612322041,7520.51-0.6113-15,5 17.89 MXN
07850-10-10190acerocincado mediante procedimiento galvánico20196.615342245,520.61-0.7515,5-19 19.85 MXN
07850-10-10230acerocincado mediante procedimiento galvánico2523919432857,530.79-0.9120-23 27.39 MXN
07850-10-10260acerocincado mediante procedimiento galvánico252692244296030.91-1.0223-26 31.30 MXN
07850-10-10285acerocincado mediante procedimiento galvánico2528.5924473264,2531.02-1.1226-28,5 36.06 MXN
07850-10-10310acerocincado mediante procedimiento galvánico2531927473265,531.12-1.2228,5-31 39.98 MXN
07850-10-10360acerocincado mediante procedimiento galvánico3036113257407831.3-1.4233-36 62.61 MXN
07850-10-10390acerocincado mediante procedimiento galvánico30391134594281,531.42-1.5436-39 65.96 MXN
07850-10-10430acerocincado mediante procedimiento galvánico30431138614485,531.54-1.6939-43 68.76 MXN
07850-10-10460acerocincado mediante procedimiento galvánico3046114162458831.69-1.8143-46 73.52 MXN
07850-10-10490acerocincado mediante procedimiento galvánico40491444674895,541.81-1.9346-49 115.71 MXN
07850-10-10520acerocincado mediante procedimiento galvánico40521447725310241.93-2.0549-52 155.96 MXN
07850-10-10580acerocincado mediante procedimiento galvánico40581452745510742.09-2.2853-58 167.43 MXN
07850-10-10610acerocincado mediante procedimiento galvánico406114567758111,542.28-2.458-61 176.09 MXN
07850-10-40070acero inoxidableacabado natural1676.65261431,520.22-0.285,5-7 40.81 MXN
07850-10-40090acero inoxidableacabado natural1696.66281634,520.28-0.357-9 51.16 MXN
07850-10-40130acero inoxidableacabado natural20136.69301838,520.39-0.519,5-13 55.07 MXN
07850-10-40155acero inoxidableacabado natural2015.56.612322041,7520.51-0.6113-15,5 61.49 MXN
07850-10-40190acero inoxidableacabado natural20196.615342245,520.61-0.7515,5-19 81.34 MXN
07850-10-40230acero inoxidableacabado natural2523919432857,530.79-0.9120-23 95.59 MXN
07850-10-40260acero inoxidableacabado natural252692244296030.91-1.0223-26 101.74 MXN
07850-10-40285acero inoxidableacabado natural2528.5924473264,2531.02-1.1226-28,5 111.53 MXN
07850-10-40310acero inoxidableacabado natural2531927473265,531.12-1.2228,5-31 132.21 MXN
07850-10-40360acero inoxidableacabado natural3036113257407831.3-1.4233-36 141.71 MXN
07850-10-40390acero inoxidableacabado natural30391134594281,531.42-1.5436-39 151.22 MXN
07850-10-40430acero inoxidableacabado natural30431138614485,531.54-1.6939-43 158.48 MXN
07850-10-40460acero inoxidableacabado natural3046114162458831.69-1.8143-46 164.91 MXN
07850-10-40490acero inoxidableacabado natural40491444674895,541.81-1.9346-49 272.23 MXN
07850-10-40520acero inoxidableacabado natural40521447725310241.93-2.0549-52 281.46 MXN
07850-10-40580acero inoxidableacabado natural40581452745510742.09-2.2853-58 309.97 MXN
07850-10-40610acero inoxidableacabado natural406114567758111,542.28-2.458-61 315.84 MXN