|
|
07800_EAnillos de regulación DIN 705, acero, forma E, hexágono interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural o cincado y pasivado en azulIndicación sobre el dibujo:1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Superficie cuerpo de base | Forma | D1 | B | D2 | D3 Tornillo de sujeción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07800-300301 | acero | acabado natural | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 13.78 MXN | | 07800-300401 | acero | acabado natural | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 13.78 MXN | | 07800-300501 | acero | acabado natural | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 14.04 MXN | | 07800-300601 | acero | acabado natural | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 14.04 MXN | | 07800-300701 | acero | acabado natural | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 14.04 MXN | | 07800-300801 | acero | acabado natural | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 15.34 MXN | | 07800-300901 | acero | acabado natural | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 17.42 MXN | | 07800-301001 | acero | acabado natural | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 20.02 MXN | | 07800-301101 | acero | acabado natural | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 20.02 MXN | | 07800-301201 | acero | acabado natural | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 22.88 MXN | | 07800-301401 | acero | acabado natural | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 24.70 MXN | | 07800-301501 | acero | acabado natural | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 24.70 MXN | | 07800-301601 | acero | acabado natural | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 26.26 MXN | | 07800-301801 | acero | acabado natural | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 33.28 MXN | | 07800-302001 | acero | acabado natural | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 33.28 MXN | | 07800-302401 | acero | acabado natural | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 51.22 MXN | | 07800-302501 | acero | acabado natural | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 51.22 MXN | | 07800-302601 | acero | acabado natural | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 51.22 MXN | | 07800-302801 | acero | acabado natural | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 67.60 MXN | | 07800-303001 | acero | acabado natural | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 68.64 MXN | | 07800-303201 | acero | acabado natural | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 82.42 MXN | | 07800-303501 | acero | acabado natural | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 92.56 MXN | | 07800-303601 | acero | acabado natural | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 92.56 MXN | | 07800-303801 | acero | acabado natural | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 94.38 MXN | | 07800-304001 | acero | acabado natural | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 135.20 MXN | | 07800-304201 | acero | acabado natural | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 135.20 MXN | | 07800-304501 | acero | acabado natural | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 159.38 MXN | | 07800-304801 | acero | acabado natural | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 159.38 MXN | | 07800-305001 | acero | acabado natural | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 202.80 MXN | | 07800-305201 | acero | acabado natural | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 202.80 MXN | | 07800-305501 | acero | acabado natural | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 202.80 MXN | | 07800-305601 | acero | acabado natural | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 202.80 MXN | | 07800-305801 | acero | acabado natural | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 308.88 MXN | | 07800-306001 | acero | acabado natural | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 308.88 MXN | | 07800-306301 | acero | acabado natural | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 308.88 MXN | | 07800-306501 | acero | acabado natural | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 381.42 MXN | | 07800-306801 | acero | acabado natural | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 381.42 MXN | | 07800-307001 | acero | acabado natural | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 381.42 MXN | | 07800-307201 | acero | acabado natural | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 523.90 MXN | | 07800-307501 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 523.90 MXN | | 07800-308001 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 523.90 MXN | | 07800-308501 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 957.32 MXN | | 07800-309001 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 957.32 MXN | | 07800-310001 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 1,129.96 MXN | | 07800-300303 | acero | cincado, azul pasivado | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 21.32 MXN | | 07800-300403 | acero | cincado, azul pasivado | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 21.32 MXN | | 07800-300503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 21.84 MXN | | 07800-300603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 21.84 MXN | | 07800-300703 | acero | cincado, azul pasivado | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 23.40 MXN | | 07800-300803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 23.92 MXN | | 07800-300903 | acero | cincado, azul pasivado | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 27.04 MXN | | 07800-301003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 29.38 MXN | | 07800-301103 | acero | cincado, azul pasivado | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 29.38 MXN | | 07800-301203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 29.90 MXN | | 07800-301403 | acero | cincado, azul pasivado | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 29.64 MXN | | 07800-301503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 29.64 MXN | | 07800-301603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 31.20 MXN | | 07800-301803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 33.28 MXN | | 07800-302003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 33.28 MXN | | 07800-302403 | acero | cincado, azul pasivado | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 52.78 MXN | | 07800-302503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 52.78 MXN | | 07800-302603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 52.78 MXN | | 07800-302803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 63.96 MXN | | 07800-303003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 65.52 MXN | | 07800-303203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 98.54 MXN | | 07800-303503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 115.18 MXN | | 07800-303603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 133.38 MXN | | 07800-303803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 153.40 MXN | | 07800-304003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 145.86 MXN | | 07800-304203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 160.42 MXN | | 07800-304503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 204.10 MXN | | 07800-304803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 223.08 MXN | | 07800-305003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 226.46 MXN | | 07800-305203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 226.46 MXN | | 07800-305503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 226.46 MXN | | 07800-305603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 326.82 MXN | | 07800-305803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 447.46 MXN | | 07800-306003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 384.28 MXN | | 07800-306303 | acero | cincado, azul pasivado | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 447.46 MXN | | 07800-306503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 504.66 MXN | | 07800-306803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 504.66 MXN | | 07800-307003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 504.66 MXN | | 07800-307203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 660.40 MXN | | 07800-307503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 660.40 MXN | | 07800-308003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 660.40 MXN | | 07800-308503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 1,026.22 MXN | | 07800-309003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 1,026.22 MXN | | 07800-310003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 1,111.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|