|
|
07813Anillos de sujeción anchos divididos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9. Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apretadura de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | B | C | D1 | D2 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07813-00801 | acero | 20 | - | 8 | 18 | 22,4 | | | 203.84 MXN | | 07813-01001 | acero | 20 | - | 10 | 24 | 26 | | | 234.78 MXN | | 07813-01201 | acero | 24 | - | 12 | 28 | 31,8 | | | 255.06 MXN | | 07813-01601 | acero | 29 | - | 16 | 34 | 39,4 | | | 310.44 MXN | | 07813-02001 | acero | 33 | - | 20 | 40 | 46,4 | | | 348.66 MXN | | 07813-02501 | acero | 33 | - | 25 | 45 | 50,8 | | | 396.76 MXN | | 07813-03001 | acero | 33 | - | 30 | 54 | 58,6 | | | 479.96 MXN | | 07813-04001 | acero | 33 | - | 40 | 60 | 65 | | | 490.10 MXN | | 07813-05001 | acero | 41 | - | 50 | 78 | 87 | | | 683.28 MXN | | 07813-00802 | acero inoxidable | 20 | - | 8 | 18 | 22,4 | | | 381.94 MXN | | 07813-01002 | acero inoxidable | 20 | - | 10 | 24 | 26 | | | 424.32 MXN | | 07813-01202 | acero inoxidable | 24 | - | 12 | 28 | 31,8 | | | 470.60 MXN | | 07813-01602 | acero inoxidable | 29 | - | 16 | 34 | 39,4 | | | 567.32 MXN | | 07813-02002 | acero inoxidable | 33 | - | 20 | 40 | 46,4 | | | 636.22 MXN | | 07813-02502 | acero inoxidable | 33 | - | 25 | 45 | 50,8 | | | 725.14 MXN | | 07813-03002 | acero inoxidable | 33 | - | 30 | 54 | 58,6 | | | 863.98 MXN | | 07813-04002 | acero inoxidable | 33 | - | 40 | 60 | 65 | | | 879.06 MXN | | 07813-05002 | acero inoxidable | 41 | - | 50 | 78 | 87 | | | 1,264.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|