norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apretadura de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07813 Anillos de sujeción anchos divididos 202 kB

Planos

Anillos de sujeción anchos divididos

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
BCD1

D2RCADAcc.PrecioPedir
07813-00801acero20-81822,4 203.84 MXN
07813-01001acero20-102426 234.78 MXN
07813-01201acero24-122831,8 255.06 MXN
07813-01601acero29-163439,4 310.44 MXN
07813-02001acero33-204046,4 348.66 MXN
07813-02501acero33-254550,8 396.76 MXN
07813-03001acero33-305458,6 479.96 MXN
07813-04001acero33-406065 490.10 MXN
07813-05001acero41-507887 683.28 MXN
07813-00802acero inoxidable20-81822,4 381.94 MXN
07813-01002acero inoxidable20-102426 424.32 MXN
07813-01202acero inoxidable24-122831,8 470.60 MXN
07813-01602acero inoxidable29-163439,4 567.32 MXN
07813-02002acero inoxidable33-204046,4 636.22 MXN
07813-02502acero inoxidable33-254550,8 725.14 MXN
07813-03002acero inoxidable33-305458,6 863.98 MXN
07813-04002acero inoxidable33-406065 879.06 MXN
07813-05002acero inoxidable41-507887 1,264.64 MXN