norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los anillos de sujeción divididos con superficie de apoyo envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

La versión de dos piezas permite un montaje rápido y sencillo sin tener que desmontar los componentes adyacentes.

Con las perforaciones roscadas montadas de los anillos de sujeción divididos se pueden fijar otros elementos, como p. ej. palancas de mando o levas en los árboles y ejes. Se pueden montar de forma fácil, segura y con una intensa fuerza de apriete reduciendo la altura de ranura, sin dañar la superficie de los árboles y los ejes.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07812-05 Anillos de sujeción de acero o acero inoxidable divididos con superficie de apoyo 193 kB

Planos

Anillos de sujeción de acero o acero inoxidable divididos con superficie de apoyo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
B

C
(DIN 912)
DD1D2HLL1RTCADAcc.PrecioPedir
07812-05-01001acero1.05039M3x10M310281214,58-4 230.04 MXN
07812-05-01201acero1.050311M4x12M312301315831,84 236.74 MXN
07812-05-01401acero1.050311M04X14M314321415933,94 236.74 MXN
07812-05-01501acero1.050313M5x16M415361519,51239,45,5 246.52 MXN
07812-05-01601acero1.050313M5x16M4163816201339,45,5 265.53 MXN
07812-05-01801acero1.050313M5x16M41840172112,542,25,5 273.91 MXN
07812-05-02001acero1.050315M06X16M420421821,51446,45,5 277.82 MXN
07812-05-02201acero1.050315M06X16M422462022,51248,15,5 287.33 MXN
07812-05-02501acero1.050315M06X16M42548212312,550,85,5 287.33 MXN
07812-05-02801acero1.050315M06X16M5285422,52918,5-7 287.05 MXN
07812-05-03001acero1.050315M6x18M530562428,51858,67 321.43 MXN
07812-05-03201acero1.050315M6x18M5325825291858,67 314.72 MXN
07812-05-03501acero1.050315M6x18M5356026302061,67 342.39 MXN
07812-05-03801acero1.050315M6x18M53866273727-7 383.20 MXN
07812-05-04001acero1.050315M6x18M54066273727-7 375.38 MXN
07812-05-04501acero1.050319M8x25M645763141,52879,48,5 434.90 MXN
07812-05-05001acero1.050319M8x25M6508234,543,52984,28,5 499.19 MXN
07812-05-01002acero inoxidable1.43059M3x10M310281214,58-4 292.36 MXN
07812-05-01202acero inoxidable1.430511M4x12M312301315831,84 320.59 MXN
07812-05-01402acero inoxidable1.430511M04X14M314321415933,94 320.59 MXN
07812-05-01502acero inoxidable1.430513M5x16M415361519,51239,45,5 362.23 MXN
07812-05-01602acero inoxidable1.430513M5x16M4163816201339,45,5 399.13 MXN
07812-05-01802acero inoxidable1.430513M5x16M41840172112,542,25,5 414.51 MXN
07812-05-02002acero inoxidable1.430515M06X16M420421821,51446,45,5 446.64 MXN
07812-05-02202acero inoxidable1.430515M06X16M422462022,51248,15,5 487.18 MXN
07812-05-02502acero inoxidable1.430515M06X16M42548212312,550,85,5 491.92 MXN
07812-05-02802acero inoxidable1.430515M06X16M5285422,52918,5-7 542.23 MXN
07812-05-03002acero inoxidable1.430515M6x18M530562428,51858,67 597.86 MXN
07812-05-03202acero inoxidable1.430515M6x18M5325825291858,67 602.33 MXN
07812-05-03502acero inoxidable1.430515M6x18M5356026302061,67 668.85 MXN
07812-05-03802acero inoxidable1.430515M6x18M53866273727-7 761.09 MXN
07812-05-04002acero inoxidable1.430515M6x18M54066273727-7 772.54 MXN
07812-05-04502acero inoxidable1.430519M8x25M645763141,52879,48,5 1,290.17 MXN
07812-05-05002acero inoxidable1.430519M8x25M6508234,543,52984,28,5 1,625.57 MXN