norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados, interiores con superficie de apoyo, envuelven el árbol por dentro distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

Con las perforaciones roscadas montadas de los anillos de sujeción ranurados se pueden fijar otros elementos, como p. ej. palancas de mando o levas en los árboles y ejes. Se pueden montar de forma fácil, segura y con una intensa fuerza de apriete reduciendo la altura de ranura, sin dañar la superficie de los árboles y los ejes.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07810-03 Anillos de sujeción de acero o acero inoxidable ranurados, interiores con superficie de apoyo 184 kB

Planos

Anillos de sujeción de acero o acero inoxidable ranurados, interiores
con superficie de apoyo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
B

C
(DIN 912)
DD1D2HLL1RTCADAcc.PrecioPedir
07810-03-01001acero1.05039M3x10M310281214,58-4 169.52 MXN
07810-03-01201acero1.050311M4x12M312301315831,84 175.50 MXN
07810-03-01401acero1.050311M04X14M314321415933,94 175.50 MXN
07810-03-01501acero1.050313M5x16M415361519,51239,45,5 185.38 MXN
07810-03-01601acero1.050313M5x16M4163816201339,45,5 191.36 MXN
07810-03-01801acero1.050313M5x16M41840172112,542,25,5 202.02 MXN
07810-03-02001acero1.050315M06X16M420421821,51446,45,5 206.18 MXN
07810-03-02201acero1.050315M06X16M422462022,51248,15,5 216.06 MXN
07810-03-02501acero1.050315M06X16M42548212312,550,85,5 224.12 MXN
07810-03-02801acero1.050315M06X16M5285422,52918,5-7 243.62 MXN
07810-03-03001acero1.050315M6x18M530562428,51858,67 259.74 MXN
07810-03-03201acero1.050315M6x18M5325825291858,67 261.56 MXN
07810-03-03501acero1.050315M6x18M5356026302061,67 250.64 MXN
07810-03-03801acero1.050315M6x18M53866273727-7 295.62 MXN
07810-03-04001acero1.050315M6x18M54066273727-7 297.18 MXN
07810-03-04501acero1.050319M8x25M645763141,52879,48,5 383.24 MXN
07810-03-05001acero1.050319M8x25M6508234,543,52984,28,5 423.02 MXN
07810-03-01002acero inoxidable1.43059M3x10M310281214,58-4 232.96 MXN
07810-03-01202acero inoxidable1.430511M4x12M312301315831,84 259.22 MXN
07810-03-01402acero inoxidable1.430511M04X14M314321415933,94 259.22 MXN
07810-03-01502acero inoxidable1.430513M5x16M415361519,51239,45,5 295.36 MXN
07810-03-01602acero inoxidable1.430513M5x16M4163816201339,45,5 295.36 MXN
07810-03-01802acero inoxidable1.430513M5x16M41840172112,542,25,5 323.44 MXN
07810-03-02002acero inoxidable1.430515M06X16M420421821,51446,45,5 336.18 MXN
07810-03-02202acero inoxidable1.430515M06X16M422462022,51248,15,5 371.02 MXN
07810-03-02502acero inoxidable1.430515M06X16M42548212312,550,85,5 400.92 MXN
07810-03-02802acero inoxidable1.430515M06X16M5285422,52918,5-7 482.04 MXN
07810-03-03002acero inoxidable1.430515M6x18M530562428,51858,67 496.08 MXN
07810-03-03202acero inoxidable1.430515M6x18M5325825291858,67 500.24 MXN
07810-03-03502acero inoxidable1.430515M6x18M5356026302061,67 570.96 MXN
07810-03-03802acero inoxidable1.430515M6x18M53866273727-7 612.82 MXN
07810-03-04002acero inoxidable1.430515M6x18M54066273727-7 614.12 MXN
07810-03-04502acero inoxidable1.430519M8x25M645763141,52879,48,5 925.34 MXN
07810-03-05002acero inoxidable1.430519M8x25M6508234,543,52984,28,5 1,157.00 MXN