|
|
07810Anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural. Inserto de acero inoxidable.Indicación:Los anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.A petición:Otras dimensiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | B | D1 | D2 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07810-11001 | acero | 9 | 10 | 24 | 44,1 | | | 235.82 MXN | | 07810-11201 | acero | 11 | 12 | 28 | 90,4 | | | 240.76 MXN | | 07810-11501 | acero | 13 | 15 | 34 | 105 | | | 260.78 MXN | | 07810-11601 | acero | 13 | 16 | 34 | 105 | | | 266.24 MXN | | 07810-11801 | acero | 13 | 18 | 36 | 105,7 | | | 277.42 MXN | | 07810-12001 | acero | 15 | 20 | 40 | 103,8 | | | 290.42 MXN | | 07810-12201 | acero | 15 | 22 | 42 | 104,2 | | | 290.42 MXN | | 07810-12501 | acero | 15 | 25 | 45 | 104,8 | | | 307.06 MXN | | 07810-12801 | acero | 15 | 28 | 48 | 106,8 | | | 307.06 MXN | | 07810-13001 | acero | 15 | 30 | 54 | 112,6 | | | 352.56 MXN | | 07810-14001 | acero | 15 | 40 | 60 | 113,2 | | | 400.40 MXN | | 07810-15001 | acero | 19 | 50 | 78 | 150,2 | | | 743.34 MXN | | 07810-11002 | acero inoxidable | 9 | 10 | 24 | 44,1 | | | 364.52 MXN | | 07810-11202 | acero inoxidable | 11 | 12 | 28 | 90,4 | | | 369.98 MXN | | 07810-11502 | acero inoxidable | 13 | 15 | 34 | 105 | | | 432.12 MXN | | 07810-11602 | acero inoxidable | 13 | 16 | 34 | 105 | | | 437.06 MXN | | 07810-11802 | acero inoxidable | 13 | 18 | 36 | 105,7 | | | 482.56 MXN | | 07810-12002 | acero inoxidable | 15 | 20 | 40 | 103,8 | | | 559.26 MXN | | 07810-12202 | acero inoxidable | 15 | 22 | 42 | 104,2 | | | 574.34 MXN | | 07810-12502 | acero inoxidable | 15 | 25 | 45 | 104,8 | | | 589.68 MXN | | 07810-12802 | acero inoxidable | 15 | 28 | 48 | 106,8 | | | 619.58 MXN | | 07810-13002 | acero inoxidable | 15 | 30 | 54 | 112,6 | | | 650.00 MXN | | 07810-14002 | acero inoxidable | 15 | 40 | 60 | 113,2 | | | 901.94 MXN | | 07810-15002 | acero inoxidable | 19 | 50 | 78 | 150,2 | | | 1,789.58 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|