DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Inserto de acero inoxidable.Indicación:Los anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.A petición:Otras dimensiones.Características especiales: