DescripciónMaterial:Acero 1.7225. Acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:La arandela de ajuste esférica permite una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox 4º. En posiciones oblicuas de D3 > 1°, se recomienda instalar otra arandela de ajuste esférica como soporte para que los tornillos queden nivelados. Las partes superior e inferior no se pueden caer, están aseguradas.Características especiales: