|
|
07303Arandelas elásticas DIN 6796 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:endurecido, acabado natural lubricado o cincado mediante procedimiento mecánico.Indicación:Mediante la conformación especial (moldeado como un muelle de disco), la arandela elástica logra un gran efecto de resorte. La fuerza del muelle que se forma con carga (aplanado) de la arandela elástica es del 70 - 90 % de la correspondiente fuerza de contacto de un tornillo de la clase de resistencia 8.8 - 10.9.
Se usan arandelas elásticas para compensar los fenómenos de asentamiento de las uniones por tornillos y evitar que se afloje o se suelte la conexión como consecuencia. El seguro se realiza de forma puramente no positiva.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Superficie cuerpo de base | Para tornillos | D1 | D2 | H | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07303-04 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M4 | 4,3 | 9 | 1,3 | 1 | | | 3.38 MXN | | 07303-05 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M5 | 5,3 | 11 | 1,55 | 1,2 | | | 4.68 MXN | | 07303-06 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M6 | 6,4 | 14 | 2 | 1,5 | | | 6.24 MXN | | 07303-08 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M8 | 8,4 | 18 | 2,6 | 2 | | | 7.80 MXN | | 07303-10 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M10 | 10,5 | 23 | 3,2 | 2,5 | | | 9.10 MXN | | 07303-12 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M12 | 13 | 29 | 3,95 | 3 | | | 10.66 MXN | | 07303-14 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M14 | 15 | 35 | 4,65 | 3,5 | | | 30.42 MXN | | 07303-16 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M16 | 17 | 39 | 5,25 | 4 | | | 38.22 MXN | | 07303-18 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M18 | 19 | 42 | 5,8 | 4,5 | | | 47.58 MXN | | 07303-20 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M20 | 21 | 45 | 6,4 | 5 | | | 54.34 MXN | | 07303-22 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M22 | 23 | 49 | 7,05 | 5,5 | | | 60.58 MXN | | 07303-24 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M24 | 25 | 56 | 7,75 | 6 | | | 101.92 MXN | | 07303-30 | endurecido, con acabado natural y lubricado | M30 | 31 | 70 | 9,2 | 7 | | | 174.72 MXN | | 07303-104 | cincado | M4 | 4,3 | 9 | 1,3 | 1 | | | 3.64 MXN | | 07303-105 | cincado | M5 | 5,3 | 11 | 1,55 | 1,2 | | | 4.94 MXN | | 07303-106 | cincado | M6 | 6,4 | 14 | 2 | 1,5 | | | 6.50 MXN | | 07303-108 | cincado | M8 | 8,4 | 18 | 2,6 | 2 | | | 8.06 MXN | | 07303-110 | cincado | M10 | 10,5 | 23 | 3,2 | 2,5 | | | 9.62 MXN | | 07303-112 | cincado | M12 | 13 | 29 | 3,95 | 3 | | | 11.18 MXN | | 07303-114 | cincado | M14 | 15 | 35 | 4,65 | 3,5 | | | 30.94 MXN | | 07303-116 | cincado | M16 | 17 | 39 | 5,25 | 4 | | | 38.74 MXN | | 07303-118 | cincado | M18 | 19 | 42 | 5,8 | 4,5 | | | 48.36 MXN | | 07303-120 | cincado | M20 | 21 | 45 | 6,4 | 5 | | | 54.86 MXN | | 07303-122 | cincado | M22 | 23 | 49 | 7,05 | 5,5 | | | 62.14 MXN | | 07303-124 | cincado | M24 | 25 | 56 | 7,75 | 6 | | | 103.48 MXN | | 07303-130 | cincado | M30 | 31 | 70 | 9,2 | 7 | | | 188.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|