|
|
|
07094-11Placas roscadas de cabeza de martillo con dentado para perfiles... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las placas roscadas se han desarrollado especialmente para su utilización en carriles de montaje.Material:Acero.Versión:Cincado mediante procedimiento galvánico.Indicación:Las placas roscadas se utilizan junto con los carriles de montaje. Las placas roscadas pueden introducirse en la ranura del carril de montaje y colocarse con precisión.
Cuando se enrosca un tornillo o una varilla roscada, las placas roscadas se encajan en el perfil y crean una conexión rápida y económica sin necesidad de contrapear, que es más complicado. El dentado garantiza una conexión extremadamente estable y resistente incluso cuando se monta verticalmente.
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 41 (41/22 y 41/41).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: