norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las placas roscadas se han desarrollado especialmente para su utilización en carriles de montaje.Material:Acero.Versión:Cincado mediante procedimiento galvánico.Indicación:Las placas roscadas se utilizan junto con los carriles de montaje. Las placas roscadas pueden introducirse en la ranura del carril de montaje y colocarse con precisión.

Cuando se enrosca un tornillo o una varilla roscada, las placas roscadas se encajan en el perfil y crean una conexión rápida y económica sin necesidad de contrapear, que es más complicado.

Adecuado para perfiles de montaje del sistema 28 (28/15 y 28/28).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07094-10 Placas roscadas tipo cabeza de martillo para perfiles en C de carriles de montaje del sistema 28 119 kB

Planos

Placas roscadas tipo cabeza de martillo
para perfiles en C de carriles de montaje del sistema 28

Selección/filtro de artículos

ReferenciaCD

HL1CADAcc.PrecioPedir
07094-10-11280513M5427,2 10.62 MXN
07094-10-11280613M6427,2 10.62 MXN
07094-10-11280813M8427,2 10.62 MXN
07094-10-11281017M10529,3 17.89 MXN