norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762, asegurado con LONG-LOK 139 kB
 Piezas de presión con resorte con bloqueo para roscas LONG-LOK 1,5 MB

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762, asegurado con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

D

LBDKKL1SWPar de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
CADAcc.PrecioPedir
07160-804X10aceroM410-74530,150,22 8.32 MXN
07160-804X12aceroM412-74530,150,22 8.32 MXN
07160-804X16aceroM416-74630,150,22 8.32 MXN
07160-804X20aceroM420-74730,150,22 8.32 MXN
07160-804X25aceroM425-74730,150,22 8.32 MXN
07160-805X10aceroM510-8,55540,250,1 8.32 MXN
07160-805X12aceroM512-8,55640,250,1 8.32 MXN
07160-805X16aceroM516-8,55740,250,1 8.32 MXN
07160-805X20aceroM520-8,55740,250,1 8.32 MXN
07160-805X25aceroM525-8,55840,250,1 8.32 MXN
07160-805X30aceroM530228,55840,250,1 8.32 MXN
07160-805X40aceroM540228,55840,250,1 8.32 MXN
07160-806X10aceroM610-106550,450,25 8.32 MXN
07160-806X12aceroM612-106650,450,25 8.32 MXN
07160-806X16aceroM616-106750,450,25 8.32 MXN
07160-806X20aceroM620-106750,450,25 8.32 MXN
07160-806X25aceroM625-106850,450,25 8.32 MXN
07160-806X30aceroM630-106850,450,25 8.32 MXN
07160-806X35aceroM63524106850,450,25 8.32 MXN
07160-806X40aceroM64024106850,450,25 9.10 MXN
07160-806X45aceroM64524106850,450,25 9.10 MXN
07160-806X50aceroM65024106850,450,25 9.62 MXN
07160-808X16aceroM816-138760,80,4 8.84 MXN
07160-808X20aceroM820-138860,80,4 8.84 MXN
07160-808X25aceroM825-138860,80,4 9.36 MXN
07160-808X30aceroM830-138860,80,4 9.62 MXN
07160-808X35aceroM835-1381060,80,4 9.62 MXN
07160-808X40aceroM840281381060,80,4 10.40 MXN
07160-808X45aceroM845281381060,80,4 10.40 MXN
07160-810X25aceroM1025-16101081,70,9 11.44 MXN
07160-810X30aceroM1030-16101081,70,9 11.44 MXN
07160-810X40aceroM1040-16101281,70,9 13.78 MXN
07160-810X50aceroM10503216101281,70,9 14.82 MXN
07160-812X30aceroM1230-181210101,80,9 26.26 MXN
07160-812X40aceroM1240-181212101,80,9 28.60 MXN
07160-812X50aceroM1250-181212101,80,9 29.12 MXN
07160-904X10acero inoxidable A2M410-74530,150,22 9.62 MXN
07160-904X12acero inoxidable A2M412-74530,150,22 9.62 MXN
07160-904X16acero inoxidable A2M416-74630,150,22 9.62 MXN
07160-904X20acero inoxidable A2M420-74730,150,22 9.62 MXN
07160-904X25acero inoxidable A2M425-74730,150,22 10.40 MXN
07160-905X10acero inoxidable A2M510-8,55540,250,1 9.62 MXN
07160-905X12acero inoxidable A2M512-8,55640,250,1 9.62 MXN
07160-905X16acero inoxidable A2M516-8,55740,250,1 10.40 MXN
07160-905X20acero inoxidable A2M520-8,55740,250,1 10.40 MXN
07160-905X25acero inoxidable A2M525-8,55840,250,1 10.40 MXN
07160-905X30acero inoxidable A2M530228,55840,250,1 10.40 MXN
07160-905X40acero inoxidable A2M540228,55840,250,1 11.70 MXN
07160-906X10acero inoxidable A2M610-106550,450,25 10.40 MXN
07160-906X12acero inoxidable A2M612-106650,450,25 10.40 MXN
07160-906X16acero inoxidable A2M616-106750,450,25 10.40 MXN
07160-906X20acero inoxidable A2M620-106750,450,25 10.40 MXN
07160-906X25acero inoxidable A2M625-106850,450,25 11.70 MXN
07160-906X30acero inoxidable A2M630-106850,450,25 12.48 MXN
07160-906X35acero inoxidable A2M63524106850,450,25 12.48 MXN
07160-906X40acero inoxidable A2M64024106850,450,25 12.74 MXN
07160-906X45acero inoxidable A2M64524106850,450,25 13.78 MXN
07160-906X50acero inoxidable A2M65024106850,450,25 15.86 MXN
07160-908X16acero inoxidable A2M816-138760,80,4 15.60 MXN
07160-908X20acero inoxidable A2M820-138860,80,4 15.86 MXN
07160-908X25acero inoxidable A2M825-138860,80,4 16.38 MXN
07160-908X30acero inoxidable A2M830-138860,80,4 16.64 MXN
07160-908X35acero inoxidable A2M835-1381060,80,4 17.42 MXN
07160-908X40acero inoxidable A2M840281381060,80,4 19.50 MXN
07160-908X45acero inoxidable A2M845281381060,80,4 20.28 MXN
07160-910X25acero inoxidable A2M1025-16101081,70,9 22.36 MXN
07160-910X30acero inoxidable A2M1030-16101081,70,9 22.36 MXN
07160-910X40acero inoxidable A2M1040-16101281,70,9 24.44 MXN
07160-910X50acero inoxidable A2M10503216101281,70,9 24.44 MXN
07160-912X30acero inoxidable A2M1230-181210101,80,9 41.86 MXN
07160-912X40acero inoxidable A2M1240-181212101,80,9 49.14 MXN
07160-912X50acero inoxidable A2M1250-181212101,80,9 49.14 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50