norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).

Seguro roscado de nylon.
Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07160 Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado 146 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterialD

LLs
mín.
Lg
máx.
DKKL1SWPar de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
CADAcc.PrecioPedir
07160-804X10aceroM41002,174530,150,22 10.06 MXN
07160-804X12aceroM41202,174530,150,22 10.06 MXN
07160-804X16aceroM41602,174630,150,22 10.06 MXN
07160-804X20aceroM42002,174730,150,22 10.06 MXN
07160-804X25aceroM42502,174730,150,22 10.06 MXN
07160-805X10aceroM51002,48,55540,250,1 10.06 MXN
07160-805X12aceroM51202,48,55640,250,1 10.06 MXN
07160-805X16aceroM51602,48,55740,250,1 10.06 MXN
07160-805X20aceroM52002,48,55740,250,1 10.06 MXN
07160-805X25aceroM52502,48,55840,250,1 10.06 MXN
07160-805X30aceroM530488,55840,250,1 10.06 MXN
07160-805X40aceroM54014188,55840,250,1 10.06 MXN
07160-806X10aceroM61003106550,450,25 10.06 MXN
07160-806X12aceroM61203106650,450,25 10.06 MXN
07160-806X16aceroM61603106750,450,25 10.06 MXN
07160-806X20aceroM62003106750,450,25 10.06 MXN
07160-806X25aceroM62503106850,450,25 10.06 MXN
07160-806X30aceroM63003106850,450,25 10.06 MXN
07160-806X35aceroM635611106850,450,25 10.06 MXN
07160-806X40aceroM6401116106850,450,25 11.18 MXN
07160-806X45aceroM6451621106850,450,25 11.18 MXN
07160-806X50aceroM6502126106850,450,25 11.74 MXN
07160-808X16aceroM81603,75138760,80,4 10.91 MXN
07160-808X20aceroM82003,75138860,80,4 10.91 MXN
07160-808X25aceroM82503,75138860,80,4 11.47 MXN
07160-808X30aceroM83003,75138860,80,4 11.74 MXN
07160-808X35aceroM83503,751381060,80,4 11.74 MXN
07160-808X40aceroM8405,75121381060,80,4 12.58 MXN
07160-808X45aceroM84510,75171381060,80,4 12.58 MXN
07160-810X25aceroM102504,516101081,70,9 13.98 MXN
07160-810X30aceroM103004,516101081,70,9 13.98 MXN
07160-810X40aceroM104004,516101281,70,9 17.06 MXN
07160-810X50aceroM105010,51816101281,70,9 18.17 MXN
07160-812X30aceroM123005,25181210101,80,9 32.42 MXN
07160-812X40aceroM124005,25181212101,80,9 35.50 MXN
07160-812X50aceroM125005,25181212101,80,9 36.06 MXN
07160-904X10acero inoxidable A2M41002,174530,150,22 11.74 MXN
07160-904X12acero inoxidable A2M41202,174530,150,22 11.74 MXN
07160-904X16acero inoxidable A2M41602,174630,150,22 11.74 MXN
07160-904X20acero inoxidable A2M42002,174730,150,22 11.74 MXN
07160-904X25acero inoxidable A2M42502,174730,150,22 12.58 MXN
07160-905X10acero inoxidable A2M51002,48,55540,250,1 11.74 MXN
07160-905X12acero inoxidable A2M51202,48,55640,250,1 11.74 MXN
07160-905X16acero inoxidable A2M51602,48,55740,250,1 12.58 MXN
07160-905X20acero inoxidable A2M52002,48,55740,250,1 12.58 MXN
07160-905X25acero inoxidable A2M52502,48,55840,250,1 12.58 MXN
07160-905X30acero inoxidable A2M530488,55840,250,1 12.58 MXN
07160-905X40acero inoxidable A2M54014188,55840,250,1 14.53 MXN
07160-906X10acero inoxidable A2M61003106550,450,25 12.58 MXN
07160-906X12acero inoxidable A2M61203106650,450,25 12.58 MXN
07160-906X16acero inoxidable A2M61603106750,450,25 12.58 MXN
07160-906X20acero inoxidable A2M62003106750,450,25 12.58 MXN
07160-906X25acero inoxidable A2M62503106850,450,25 14.53 MXN
07160-906X30acero inoxidable A2M63003106850,450,25 15.65 MXN
07160-906X35acero inoxidable A2M635611106850,450,25 15.65 MXN
07160-906X40acero inoxidable A2M6401116106850,450,25 15.94 MXN
07160-906X45acero inoxidable A2M6451621106850,450,25 17.06 MXN
07160-906X50acero inoxidable A2M6502126106850,450,25 19.57 MXN
07160-908X16acero inoxidable A2M81603,75138760,80,4 19.29 MXN
07160-908X20acero inoxidable A2M82003,75138860,80,4 19.57 MXN
07160-908X25acero inoxidable A2M82503,75138860,80,4 20.12 MXN
07160-908X30acero inoxidable A2M83003,75138860,80,4 20.41 MXN
07160-908X35acero inoxidable A2M83503,751381060,80,4 21.24 MXN
07160-908X40acero inoxidable A2M8405,75121381060,80,4 24.04 MXN
07160-908X45acero inoxidable A2M84510,75171381060,80,4 25.16 MXN
07160-910X25acero inoxidable A2M102504,516101081,70,9 27.68 MXN
07160-910X30acero inoxidable A2M103004,516101081,70,9 27.68 MXN
07160-910X40acero inoxidable A2M104004,516101281,70,9 29.91 MXN
07160-910X50acero inoxidable A2M105010,51816101281,70,9 29.91 MXN
07160-912X30acero inoxidable A2M123006181210101,80,9 51.71 MXN
07160-912X40acero inoxidable A2M124006181212101,80,9 60.66 MXN
07160-912X50acero inoxidable A2M125006181212101,80,9 60.66 MXN