norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4404.Versión:Pulido.Indicación:Elemento de unión óptimo para fijar chapas de revestimiento, cubiertas de metacrilato, etc. La superficie de contacto relativamente grande del collar, y la garganta de la rosca facilitan una distribución regular de las fuerzas sobre la superficie del fondo, sin tensiones. Además, al mantener la altura de la cabeza lo más baja posible, también se reduce la presencia de posibles bordes de interferencia. El accionamiento se realiza en la cabeza de dos cantos mediante una llave de boca.
La superficie del tornillo de rótula está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. La superficie presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07175-02 Tornillo de rótula, DISEÑO Hygienic 150 kB
 Pares de apriete 07175-02 67,9 kB

Planos

Tornillo de rótula, DISEÑO Hygienic

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1KTSWR1LCADAcc.PrecioPedir
07175-02-03X6M3820,655,26 104.52 MXN
07175-02-03X8M3820,655,28 105.30 MXN
07175-02-03X10M3820,655,210 106.86 MXN
07175-02-04X8M4113166,78 108.42 MXN
07175-02-04X10M4113166,710 109.46 MXN
07175-02-04X12M4113166,712 109.98 MXN
07175-02-05X10M5144188,610 118.04 MXN
07175-02-05X12M5144188,612 120.90 MXN
07175-02-05X16M5144188,616 123.50 MXN
07175-02-06X12M61751,5101012 127.92 MXN
07175-02-06X16M61751,5101016 133.12 MXN
07175-02-06X20M61751,5101020 136.24 MXN
07175-02-08X16M82051,5131316 135.72 MXN
07175-02-08X20M82051,5131320 140.40 MXN
07175-02-08X25M82051,5131325 142.22 MXN
07175-02-10X20M102261,51513,520 175.50 MXN
07175-02-10X25M102261,51513,525 179.92 MXN
07175-02-10X30M102261,51513,530 183.56 MXN
07175-02-12X25M12277,51,51916,325 214.50 MXN
07175-02-12X30M12277,51,51916,330 223.34 MXN
07175-02-12X35M12277,51,51916,335 232.44 MXN
07175-02-16X30M163691,5242330 288.34 MXN
07175-02-16X35M163691,5242335 311.22 MXN
07175-02-16X40M163691,5242340 319.28 MXN