norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4404.Versión:Pulido.Indicación:Se recomienda asegurar los tornillos de espiga fina con un elemento de seguridad para que no se pierdan. De este modo se cumple la norma UE 2006/42/CE. Mediante la arandela de seguridad, disponible como opción, el tornillo se une a la pieza de forma segura. Para ello, la arandela se atornilla en la rosca, de modo que se pueda mover libremente sobre la espiga. La espiga no se daña debido a, por ejemplo, los muelles. Durante el funcionamiento manual, es imposible que el tornillo se suelte solo. Sin embargo, sí es posible separar la arandela del tornillo con cuidado y sin dañarlos.
La superficie del tornillo hexagonal está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. La cabeza del tornillo, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente. En lugar de molestas marcas o hendiduras, la cabeza del tornillo presenta una superficie lisa que tiene una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
A petición:Roscas de pulgadas, longitudes de rosca, longitudes de espigaAccesorios:Arandelas de seguridad 07170-03.Características especiales:
RoHSAcero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07170-02 Tornillo hexagonal con espiga fina DISEÑO Hygienic 310 kB
 Pares de apriete 07170-02 67,7 kB

Planos (vista completa)

Tornillo hexagonal con espiga fina DISEÑO Hygienic
Tornillo hexagonal con espiga fina DISEÑO Hygienic

Tornillo hexagonal con espiga fina, DISEÑO Hygienic

Más información

Planos

Tornillo hexagonal con espiga fina, DISEÑO Hygienic

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2BHKLSWCADAcc.PrecioPedir
07170-02-04X8M49,23,153487 90.74 MXN
07170-02-04X10M49,23,1534107 91.26 MXN
07170-02-04X12M49,23,1534127 92.30 MXN
07170-02-04X16M49,23,1534167 93.86 MXN
07170-02-04X20M49,23,11434207 94.90 MXN
07170-02-05X10M510,53,763,74,7108 96.20 MXN
07170-02-05X12M510,53,763,74,7128 96.72 MXN
07170-02-05X16M510,53,763,74,7168 97.76 MXN
07170-02-05X20M510,53,763,74,7208 98.80 MXN
07170-02-05X25M510,53,7163,74,7258 100.36 MXN
07170-02-06X12M6134,27451210 104.78 MXN
07170-02-06X16M6134,27451610 107.12 MXN
07170-02-06X20M6134,27452010 108.68 MXN
07170-02-06X25M6134,218452510 111.28 MXN
07170-02-06X30M6134,218453010 114.14 MXN
07170-02-06X35M6134,218453510 116.22 MXN
07170-02-06X40M6134,218454010 119.08 MXN
07170-02-06X45M6134,218454510 121.42 MXN
07170-02-06X50M6134,218455010 123.76 MXN
07170-02-06X60M6134,218456010 129.22 MXN
07170-02-08X16M816,869,55,56,51613 117.78 MXN
07170-02-08X20M816,869,55,56,52013 121.42 MXN
07170-02-08X25M816,869,55,56,52513 125.06 MXN
07170-02-08X30M816,86225,56,53013 128.70 MXN
07170-02-08X35M816,86225,56,53513 132.34 MXN
07170-02-08X40M816,86225,56,54013 135.98 MXN
07170-02-08X45M816,86225,56,54513 139.88 MXN
07170-02-08X50M816,86225,56,55013 143.52 MXN
07170-02-08X60M816,86225,56,56013 151.32 MXN
07170-02-08X70M816,86225,56,57013 159.64 MXN
07170-02-10X20M1020,67,7127,38,32016 139.88 MXN
07170-02-10X25M1020,67,7127,38,32516 145.60 MXN
07170-02-10X30M1020,67,7127,38,33016 150.80 MXN
07170-02-10X35M1020,67,7127,38,33516 156.78 MXN
07170-02-10X40M1020,67,7267,38,34016 162.50 MXN
07170-02-10X45M1020,67,7267,38,34516 168.22 MXN
07170-02-10X50M1020,67,7267,38,35016 174.20 MXN
07170-02-10X60M1020,67,7267,38,36016 186.16 MXN
07170-02-10X70M1020,67,7267,38,37016 198.64 MXN
07170-02-10X80M1020,67,7267,38,38016 211.90 MXN

Arandelas de seguridad para tornillos con vástago fino

Más información

Planos

Arandelas de seguridad para tornillos con vástago fino

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1SCADAcc.PrecioPedir
07170-03-03M361,5 50.96 MXN
07170-03-04M481,5 52.26 MXN
07170-03-05M5101,5 55.12 MXN
07170-03-06M6121,5 55.90 MXN
07170-03-08M8162 59.28 MXN
07170-03-10M10202 61.36 MXN