|
|
07175Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642 |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro). Acero inoxidable A2-70, acabado natural. Acero inoxidable A4-70, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material | Superficie cuerpo de base | Clase de resistencia | D | L | K | Ls mín. | Lg máx. | T | D1 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07175-04X10 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 10.14 MXN | | 07175-04X12 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 11.44 MXN | | 07175-04X16 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 12.22 MXN | | 07175-04X20 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 12.22 MXN | | 07175-04X25 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 13.26 MXN | | 07175-05X10 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 7.54 MXN | | 07175-05X12 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 8.06 MXN | | 07175-05X16 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 8.06 MXN | | 07175-05X20 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 8.06 MXN | | 07175-05X25 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 9.10 MXN | | 07175-05X30 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 9.62 MXN | | 07175-06X10 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 7.80 MXN | | 07175-06X12 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 7.80 MXN | | 07175-06X16 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 7.80 MXN | | 07175-06X20 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 8.06 MXN | | 07175-06X25 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 8.06 MXN | | 07175-06X30 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 9.10 MXN | | 07175-06X35 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 10.14 MXN | | 07175-06X40 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 17.68 MXN | | 07175-06X45 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 17.68 MXN | | 07175-06X50 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 20.02 MXN | | 07175-06X60 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 22.36 MXN | | 07175-08X16 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 9.88 MXN | | 07175-08X20 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 9.88 MXN | | 07175-08X25 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 9.88 MXN | | 07175-08X30 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 10.14 MXN | | 07175-08X35 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 12.22 MXN | | 07175-08X40 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 12.22 MXN | | 07175-08X45 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 13.26 MXN | | 07175-08X50 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 21.06 MXN | | 07175-08X60 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 22.62 MXN | | 07175-10X16 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 17.42 MXN | | 07175-10X20 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 17.42 MXN | | 07175-10X25 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 17.68 MXN | | 07175-10X30 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 17.68 MXN | | 07175-10X35 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 20.80 MXN | | 07175-10X40 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 20.80 MXN | | 07175-10X45 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 22.62 MXN | | 07175-10X50 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 31.98 MXN | | 07175-10X60 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 31.98 MXN | | 07175-10X70 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 40.56 MXN | | 07175-12X20 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 21.32 MXN | | 07175-12X25 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 21.32 MXN | | 07175-12X30 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 21.32 MXN | | 07175-12X35 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 21.84 MXN | | 07175-12X40 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 22.36 MXN | | 07175-12X45 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 22.62 MXN | | 07175-12X50 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 22.62 MXN | | 07175-12X60 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 46.80 MXN | | 07175-12X70 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 57.72 MXN | | 07175-12X80 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 65.78 MXN | | 07175-16X30 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 40.04 MXN | | 07175-16X35 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 40.04 MXN | | 07175-16X40 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 40.04 MXN | | 07175-16X45 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 41.60 MXN | | 07175-16X50 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 41.60 MXN | | 07175-16X60 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 47.32 MXN | | 07175-16X70 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 96.20 MXN | | 07175-16X80 | acero | acabado natural (negro) | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | actualmente no disponible | | 07175-404X10 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 10.40 MXN | | 07175-404X12 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 12.22 MXN | | 07175-404X16 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 12.48 MXN | | 07175-404X20 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 12.48 MXN | | 07175-404X25 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 13.52 MXN | | 07175-405X10 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 7.80 MXN | | 07175-405X12 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 8.32 MXN | | 07175-405X16 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 8.32 MXN | | 07175-405X20 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 8.32 MXN | | 07175-405X25 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 9.62 MXN | | 07175-405X30 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 9.88 MXN | | 07175-406X10 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 8.06 MXN | | 07175-406X12 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 8.06 MXN | | 07175-406X16 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 8.06 MXN | | 07175-406X20 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 8.32 MXN | | 07175-406X25 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 8.32 MXN | | 07175-406X30 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 9.62 MXN | | 07175-406X35 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 10.66 MXN | | 07175-406X40 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 18.20 MXN | | 07175-406X45 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 18.20 MXN | | 07175-406X50 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 20.80 MXN | | 07175-406X60 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 22.88 MXN | | 07175-408X16 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 10.40 MXN | | 07175-408X20 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 10.40 MXN | | 07175-408X25 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 10.40 MXN | | 07175-408X30 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 10.66 MXN | | 07175-408X35 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 12.74 MXN | | 07175-408X40 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 12.74 MXN | | 07175-408X45 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 13.78 MXN | | 07175-408X50 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 21.58 MXN | | 07175-408X60 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 23.14 MXN | | 07175-410X16 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 17.94 MXN | | 07175-410X20 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 17.94 MXN | | 07175-410X25 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 18.20 MXN | | 07175-410X30 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | actualmente no disponible | | 07175-410X35 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 21.32 MXN | | 07175-410X40 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 21.32 MXN | | 07175-410X45 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 23.14 MXN | | 07175-410X50 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 32.50 MXN | | 07175-410X60 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 32.50 MXN | | 07175-410X70 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 41.08 MXN | | 07175-412X20 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 21.84 MXN | | 07175-412X25 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 21.84 MXN | | 07175-412X30 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 21.84 MXN | | 07175-412X35 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 22.36 MXN | | 07175-412X40 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 22.88 MXN | | 07175-412X45 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 23.14 MXN | | 07175-412X50 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 23.14 MXN | | 07175-412X60 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 47.32 MXN | | 07175-412X70 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 58.24 MXN | | 07175-412X80 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 66.30 MXN | | 07175-416X30 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 40.82 MXN | | 07175-416X35 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 40.82 MXN | | 07175-416X40 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 40.82 MXN | | 07175-416X45 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 42.38 MXN | | 07175-416X50 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 42.38 MXN | | 07175-416X60 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 48.36 MXN | | 07175-416X70 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 97.24 MXN | | 07175-416X80 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 102.44 MXN | | 07175-304X10 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 14.30 MXN | | 07175-304X12 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 16.38 MXN | | 07175-304X16 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 16.90 MXN | | 07175-304X20 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 16.90 MXN | | 07175-304X25 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 18.20 MXN | | 07175-305X10 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 10.14 MXN | | 07175-305X12 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 10.92 MXN | | 07175-305X16 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 10.92 MXN | | 07175-305X20 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 10.92 MXN | | 07175-305X25 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 13.26 MXN | | 07175-305X30 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 13.52 MXN | | 07175-306X10 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 10.66 MXN | | 07175-306X12 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 10.66 MXN | | 07175-306X16 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 10.66 MXN | | 07175-306X20 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 10.92 MXN | | 07175-306X25 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 10.92 MXN | | 07175-306X30 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 13.26 MXN | | 07175-306X35 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 14.30 MXN | | 07175-306X40 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 24.44 MXN | | 07175-306X45 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 24.44 MXN | | 07175-306X50 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 27.30 MXN | | 07175-306X60 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 31.20 MXN | | 07175-308X16 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 13.78 MXN | | 07175-308X20 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 13.78 MXN | | 07175-308X25 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 13.78 MXN | | 07175-308X30 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 14.30 MXN | | 07175-308X35 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 16.90 MXN | | 07175-308X40 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 16.90 MXN | | 07175-308X45 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 18.20 MXN | | 07175-308X50 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 29.38 MXN | | 07175-308X60 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 31.72 MXN | | 07175-310X16 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 23.92 MXN | | 07175-310X20 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 23.92 MXN | | 07175-310X25 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 24.44 MXN | | 07175-310X30 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 24.44 MXN | | 07175-310X35 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 29.12 MXN | | 07175-310X40 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 29.12 MXN | | 07175-310X45 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 31.72 MXN | | 07175-310X50 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 44.72 MXN | | 07175-310X60 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 44.72 MXN | | 07175-310X70 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 56.42 MXN | | 07175-312X20 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 29.64 MXN | | 07175-312X25 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 29.64 MXN | | 07175-312X30 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 29.64 MXN | | 07175-312X35 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 30.42 MXN | | 07175-312X40 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 31.20 MXN | | 07175-312X45 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 31.72 MXN | | 07175-312X50 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 31.72 MXN | | 07175-312X60 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 60.84 MXN | | 07175-312X70 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 75.66 MXN | | 07175-312X80 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 85.80 MXN | | 07175-316X30 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 55.64 MXN | | 07175-316X35 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 55.64 MXN | | 07175-316X40 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 55.64 MXN | | 07175-316X45 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 57.98 MXN | | 07175-316X50 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 57.98 MXN | | 07175-316X60 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 66.30 MXN | | 07175-316X70 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 125.58 MXN | | 07175-316X80 | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 131.56 MXN | |
|
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero inoxidable |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | K | Ls mín. | Lg máx. | T | D1 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07175-104X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 12.74 MXN | | 07175-104X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 12.74 MXN | | 07175-104X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 9.62 MXN | | 07175-104X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 11.44 MXN | | 07175-104X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 12.22 MXN | | 07175-105X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 12.74 MXN | | 07175-105X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 12.74 MXN | | 07175-105X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 9.62 MXN | | 07175-105X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 11.44 MXN | | 07175-105X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 12.22 MXN | | 07175-105X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 12.74 MXN | | 07175-106X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 14.82 MXN | | 07175-106X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 14.82 MXN | | 07175-106X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 12.74 MXN | | 07175-106X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 12.74 MXN | | 07175-106X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 13.26 MXN | | 07175-106X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 15.08 MXN | | 07175-106X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 16.38 MXN | | 07175-106X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 17.68 MXN | | 07175-106X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 21.32 MXN | | 07175-106X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 22.10 MXN | | 07175-106X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 37.18 MXN | | 07175-108X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 20.80 MXN | | 07175-108X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 21.32 MXN | | 07175-108X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 17.68 MXN | | 07175-108X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 18.98 MXN | | 07175-108X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 21.06 MXN | | 07175-108X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 22.62 MXN | | 07175-108X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 22.62 MXN | | 07175-108X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 24.44 MXN | | 07175-108X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 37.96 MXN | | 07175-110X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 29.90 MXN | | 07175-110X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 23.14 MXN | | 07175-110X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 22.62 MXN | | 07175-110X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 22.62 MXN | | 07175-110X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 23.66 MXN | | 07175-110X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 26.78 MXN | | 07175-110X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 28.60 MXN | | 07175-110X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 30.16 MXN | | 07175-110X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 40.56 MXN | | 07175-110X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 52.00 MXN | | 07175-112X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 34.32 MXN | | 07175-112X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 32.76 MXN | | 07175-112X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 33.02 MXN | | 07175-112X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 34.58 MXN | | 07175-112X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 37.18 MXN | | 07175-112X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 42.12 MXN | | 07175-112X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 45.50 MXN | | 07175-112X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 49.66 MXN | | 07175-112X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 72.02 MXN | | 07175-112X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 72.02 MXN | | 07175-116X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 117.78 MXN | | 07175-116X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 126.36 MXN | | 07175-116X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 141.18 MXN | | 07175-116X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 147.42 MXN | | 07175-116X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 151.32 MXN | | 07175-116X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 167.18 MXN | | 07175-116X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 195.00 MXN | | 07175-116X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 223.60 MXN | | 07175-604X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 16.38 MXN | | 07175-604X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 16.38 MXN | | 07175-604X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 12.74 MXN | | 07175-604X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 15.34 MXN | | 07175-604X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 15.60 MXN | | 07175-605X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 16.38 MXN | | 07175-605X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 16.38 MXN | | 07175-605X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 12.74 MXN | | 07175-605X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 15.34 MXN | | 07175-605X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 15.60 MXN | | 07175-605X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 16.38 MXN | | 07175-606X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 18.98 MXN | | 07175-606X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 18.98 MXN | | 07175-606X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 16.38 MXN | | 07175-606X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 16.38 MXN | | 07175-606X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 16.90 MXN | | 07175-606X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 19.24 MXN | | 07175-606X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 21.84 MXN | | 07175-606X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 23.14 MXN | | 07175-606X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 27.04 MXN | | 07175-606X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 28.86 MXN | | 07175-606X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 48.10 MXN | | 07175-608X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 26.26 MXN | | 07175-608X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 27.04 MXN | | 07175-608X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 23.14 MXN | | 07175-608X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 24.96 MXN | | 07175-608X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 26.78 MXN | | 07175-608X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 29.64 MXN | | 07175-608X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 29.64 MXN | | 07175-608X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 31.72 MXN | | 07175-608X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 49.14 MXN | | 07175-610X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 38.74 MXN | | 07175-610X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 30.16 MXN | | 07175-610X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 29.64 MXN | | 07175-610X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 29.64 MXN | | 07175-610X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 30.94 MXN | | 07175-610X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 34.84 MXN | | 07175-610X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 36.92 MXN | | 07175-610X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 39.26 MXN | | 07175-610X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 53.04 MXN | | 07175-610X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 67.60 MXN | | 07175-612X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 45.24 MXN | | 07175-612X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 42.38 MXN | | 07175-612X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 42.90 MXN | | 07175-612X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 45.50 MXN | | 07175-612X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 48.10 MXN | | 07175-612X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 55.12 MXN | | 07175-612X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 58.76 MXN | | 07175-612X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 64.74 MXN | | 07175-612X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 93.86 MXN | | 07175-612X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 93.86 MXN | | 07175-616X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 152.62 MXN | | 07175-616X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 164.32 MXN | | 07175-616X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 183.30 MXN | | 07175-616X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 191.10 MXN | | 07175-616X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 196.82 MXN | | 07175-616X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 217.62 MXN | | 07175-616X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 253.24 MXN | | 07175-616X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 290.94 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|