|
|
07174_BTornillos con cabeza semicircular aplanada con hexágono interior... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado. Acero inoxidable A2-70, acabado natural. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Clase de resistencia | D | L | Ls mín. | Lg máx. | D1 | K | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07174-2304X8 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 8.06 MXN | | 07174-2304X10 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 8.58 MXN | | 07174-2304X12 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 8.58 MXN | | 07174-2304X16 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 8.58 MXN | | 07174-2304X20 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 9.62 MXN | | 07174-2304X25 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 10.40 MXN | | 07174-2304X30 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 11.44 MXN | | 07174-2305X8 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 10.40 MXN | | 07174-2305X10 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 9.88 MXN | | 07174-2305X12 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 9.88 MXN | | 07174-2305X16 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 10.14 MXN | | 07174-2305X20 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 10.66 MXN | | 07174-2305X25 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 11.18 MXN | | 07174-2305X30 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 14.04 MXN | | 07174-2305X35 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 16.90 MXN | | 07174-2306X8 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 10.92 MXN | | 07174-2306X10 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 10.66 MXN | | 07174-2306X12 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 11.18 MXN | | 07174-2306X16 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 11.18 MXN | | 07174-2306X20 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 14.04 MXN | | 07174-2306X25 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 15.08 MXN | | 07174-2306X30 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 16.38 MXN | | 07174-2306X35 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 18.20 MXN | | 07174-2306X40 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 21.84 MXN | | 07174-2308X12 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 9.88 MXN | | 07174-2308X16 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 11.18 MXN | | 07174-2308X20 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 11.44 MXN | | 07174-2308X25 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 13.52 MXN | | 07174-2308X30 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 14.82 MXN | | 07174-2308X35 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 16.38 MXN | | 07174-2308X40 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 21.06 MXN | | 07174-2308X50 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 23.40 MXN | | 07174-2308X60 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 23.92 MXN | | 07174-2310X25 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 22.62 MXN | | 07174-2310X30 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 25.48 MXN | | 07174-2310X35 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 28.60 MXN | | 07174-2504X8 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 8.32 MXN | | 07174-2504X10 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 8.84 MXN | | 07174-2504X12 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 8.84 MXN | | 07174-2504X16 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 8.84 MXN | | 07174-2504X20 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 9.88 MXN | | 07174-2504X25 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 10.66 MXN | | 07174-2504X30 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 12.22 MXN | | 07174-2505X8 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 10.66 MXN | | 07174-2505X10 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 10.14 MXN | | 07174-2505X12 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 10.14 MXN | | 07174-2505X16 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 10.40 MXN | | 07174-2505X20 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 10.92 MXN | | 07174-2505X25 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 11.44 MXN | | 07174-2505X30 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 14.30 MXN | | 07174-2505X35 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 17.42 MXN | | 07174-2506X8 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 11.18 MXN | | 07174-2506X10 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 10.92 MXN | | 07174-2506X12 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 11.44 MXN | | 07174-2506X16 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 11.44 MXN | | 07174-2506X20 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 14.30 MXN | | 07174-2506X25 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 15.34 MXN | | 07174-2506X30 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 16.90 MXN | | 07174-2506X35 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 18.46 MXN | | 07174-2506X40 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 22.10 MXN | | 07174-2508X12 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 10.14 MXN | | 07174-2508X16 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 11.44 MXN | | 07174-2508X20 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 12.22 MXN | | 07174-2508X25 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 13.78 MXN | | 07174-2508X30 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 15.08 MXN | | 07174-2508X35 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 16.90 MXN | | 07174-2508X40 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 21.32 MXN | | 07174-2508X50 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 23.66 MXN | | 07174-2508X60 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 24.70 MXN | | 07174-2510X20 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 25.22 MXN | | 07174-2510X30 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 26.78 MXN | | 07174-2510X35 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 29.12 MXN | | 07174-2510X40 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 30.16 MXN | | 07174-2510X50 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 31.72 MXN | | 07174-2512X20 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 |  | | 42.90 MXN | | 07174-2512X25 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 |  | | 43.94 MXN | | 07174-2512X30 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 |  | | 44.98 MXN | | 07174-2512X40 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 |  | | 52.26 MXN | | 07174-2512X50 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 |  | | 63.44 MXN | | 07174-2512X60 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 26 | 6,6 | 8 |  | | 68.64 MXN | | 07174-2103X8 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 6,9 | 1,65 | 2 |  | | 4.42 MXN | | 07174-2103X10 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 6,9 | 1,65 | 2 |  | | 6.76 MXN | | 07174-2104X8 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 6.24 MXN | | 07174-2104X10 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 6.24 MXN | | 07174-2104X12 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 6.50 MXN | | 07174-2104X16 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 7.54 MXN | | 07174-2104X20 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 8.32 MXN | | 07174-2104X25 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 10.14 MXN | | 07174-2105X8 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 10.40 MXN | | 07174-2105X10 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 8.32 MXN | | 07174-2105X12 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 9.10 MXN | | 07174-2105X16 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 9.10 MXN | | 07174-2105X20 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 11.44 MXN | | 07174-2105X25 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 14.04 MXN | | 07174-2106X8 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 7.02 MXN | | 07174-2106X10 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 9.10 MXN | | 07174-2106X12 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 10.66 MXN | | 07174-2106X16 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 11.44 MXN | | 07174-2106X20 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 14.04 MXN | | 07174-2106X25 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 16.38 MXN | | 07174-2106X30 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 18.98 MXN | | 07174-2106X35 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 20.80 MXN | | 07174-2106X40 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 40 | 11 | 6 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 22.88 MXN | | 07174-2106X45 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 26.00 MXN | | 07174-2108X10 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 15.60 MXN | | 07174-2108X12 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 13.52 MXN | | 07174-2108X16 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 14.04 MXN | | 07174-2108X20 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 16.12 MXN | | 07174-2108X25 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 18.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|