|
|
07161_ESTornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero inoxidable A2-70, acabado natural. Acero inoxidable A4-70, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | DK | K | Ls mín. | Lg máx. | D1 | SW | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07161-104X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 20.80 MXN | | 07161-104X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 20.80 MXN | | 07161-104X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 15.60 MXN | | 07161-104X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 15.60 MXN | | 07161-104X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 4,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 16.38 MXN | | 07161-105X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 20.80 MXN | | 07161-105X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 20.80 MXN | | 07161-105X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 16.12 MXN | | 07161-105X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 17.42 MXN | | 07161-105X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 17.68 MXN | | 07161-105X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 21.06 MXN | | 07161-106X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 22.62 MXN | | 07161-106X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 22.62 MXN | | 07161-106X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 20.80 MXN | | 07161-106X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 21.06 MXN | | 07161-106X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 21.32 MXN | | 07161-106X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 22.62 MXN | | 07161-106X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 22.62 MXN | | 07161-106X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 22.62 MXN | | 07161-106X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 22.62 MXN | | 07161-106X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 29.38 MXN | | 07161-106X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 38.74 MXN | | 07161-108X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 31.98 MXN | | 07161-108X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 30.94 MXN | | 07161-108X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 28.60 MXN | | 07161-108X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 24.70 MXN | | 07161-108X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 24.70 MXN | | 07161-108X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 24.70 MXN | | 07161-108X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 27.30 MXN | | 07161-108X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 29.90 MXN | | 07161-108X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 35.36 MXN | | 07161-108X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 40.04 MXN | | 07161-108X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 51.22 MXN | | 07161-108X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 73.58 MXN | | 07161-110X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 57.98 MXN | | 07161-110X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 49.40 MXN | | 07161-110X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 46.80 MXN | | 07161-110X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 50.44 MXN | | 07161-110X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 52.52 MXN | | 07161-110X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 57.72 MXN | | 07161-110X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 66.56 MXN | | 07161-110X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 72.02 MXN | | 07161-110X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 87.62 MXN | | 07161-110X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 109.20 MXN | | 07161-112X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 76.70 MXN | | 07161-112X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 72.02 MXN | | 07161-112X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 72.02 MXN | | 07161-112X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 77.22 MXN | | 07161-112X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 84.50 MXN | | 07161-112X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 93.08 MXN | | 07161-112X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 100.36 MXN | | 07161-112X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 119.86 MXN | | 07161-112X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 147.42 MXN | | 07161-604X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 26.26 MXN | | 07161-604X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 26.26 MXN | | 07161-604X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 20.80 MXN | | 07161-604X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 20.80 MXN | | 07161-604X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 21.84 MXN | | 07161-605X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 26.26 MXN | | 07161-605X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 26.26 MXN | | 07161-605X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 21.32 MXN | | 07161-605X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 22.62 MXN | | 07161-605X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 23.14 MXN | | 07161-605X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 26.78 MXN | | 07161-606X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 29.64 MXN | | 07161-606X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 29.64 MXN | | 07161-606X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 26.26 MXN | | 07161-606X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 26.78 MXN | | 07161-606X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 27.04 MXN | | 07161-606X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 29.64 MXN | | 07161-606X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 29.64 MXN | | 07161-606X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 29.64 MXN | | 07161-606X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 29.64 MXN | | 07161-606X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 37.96 MXN | | 07161-606X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 50.44 MXN | | 07161-608X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 41.34 MXN | | 07161-608X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 40.30 MXN | | 07161-608X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 36.92 MXN | | 07161-608X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 32.24 MXN | | 07161-608X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 32.24 MXN | | 07161-608X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 32.24 MXN | | 07161-608X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 36.40 MXN | | 07161-608X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 38.74 MXN | | 07161-608X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 46.02 MXN | | 07161-608X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 52.26 MXN | | 07161-608X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 66.56 MXN | | 07161-608X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 95.94 MXN | | 07161-610X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 75.66 MXN | | 07161-610X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 64.48 MXN | | 07161-610X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 60.84 MXN | | 07161-610X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 65.52 MXN | | 07161-610X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 68.12 MXN | | 07161-610X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 75.40 MXN | | 07161-610X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 86.84 MXN | | 07161-610X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 93.86 MXN | | 07161-610X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 113.62 MXN | | 07161-610X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 141.96 MXN | | 07161-612X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 99.58 MXN | | 07161-612X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 93.86 MXN | | 07161-612X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 93.86 MXN | | 07161-612X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 100.36 MXN | | 07161-612X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 109.46 MXN | | 07161-612X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 120.90 MXN | | 07161-612X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 130.00 MXN | | 07161-612X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 191.10 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|