|
|
07532_IGTornillos de cabeza plana de acero con compensación de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La unidad de rodamiento con apoyo libre consiste en un tornillo para unir dos componentes que permite que estos se muevan entre sí como se desee (rodamiento de apoyo libre).
La unidad de rodamiento con apoyo libre se suele utilizar en estos casos:
- El cambio de temperatura modifica también las dimensiones de un componente - Ocurren imprecisiones de montaje - Es necesario compensar tolerancias de fabricación - La posición de los componentes varía por las cargas dinámicasMaterial:Perno de acero. Cojinete de deslizamiento de polímero de alto rendimiento para cojinetes de deslizamiento Junta tórica de NBR.Versión:Pernos cincados mediante procedimiento galvánicoIndicación:La unidad de rodamiento con apoyo libre está formada por tres componentes. Perno, cojinete de deslizamiento y junta tórica.
Al enroscar el perno en el taladro, el cojinete de deslizamiento comprime la junta tórica. Esto ocurre en torno a la medida X. Después, el cojinete de deslizamiento se asienta sobre la cabeza del perno. La carrera está limitada, como corresponde, por la medida de instalación H +0,2. De este modo siempre está garantizado un apoyo flotante.Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Montaje:Indicación sobre el momento de torsión indicados: Los momentos se refieren al atornillado en componentes de acero. Cuando se montan en materiales más blandos, hay que observar la compresión (el asentarse) del diámetro del vástago D2. Hay que aplicar entonces un momento más reducido. Para que los tornillos no se aflojen a pesar de los pares de apriete más reducidos, conviene adherir los tornillos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | D | D1 | D2 | E | H | H1 | T | SW | Par de apriete máx. Nm | Fuerza axial máx. admisible N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07532-206003004 | B | con rosca interior | M4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1500 |  | | 196.82 MXN | | 07532-206005004 | B | con rosca interior | M4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1500 |  | | 196.82 MXN | | 07532-207005005 | B | con rosca interior | M5 | 7 | 12 | 1,2 | 5 | 10,5 | 7 | 5 | 4,5 | 3000 |  | | 202.28 MXN | | 07532-207008005 | B | con rosca interior | M5 | 7 | 12 | 1,2 | 8 | 13,5 | 10 | 5 | 4,5 | 3000 |  | | 202.28 MXN | | 07532-208505006 | B | con rosca interior | M6 | 8,5 | 15 | 1,5 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7,5 | 4900 |  | | 205.14 MXN | | 07532-208508006 | B | con rosca interior | M6 | 8,5 | 15 | 1,5 | 8 | 15 | 11 | 6 | 7,5 | 4900 |  | | 205.14 MXN | | 07532-210506008 | B | con rosca interior | M8 | 10,5 | 18 | 2 | 6 | 15 | 10 | 8 | 18,5 | 6300 |  | | 215.28 MXN | | 07532-210510008 | B | con rosca interior | M8 | 10,5 | 18 | 2 | 10 | 19 | 14 | 8 | 18,5 | 6300 |  | | 215.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|