|
|
07199Tornillos de orejetas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero (forma alemana: cabezal de fundición maleable, espiga de acero) mín. calidad 4.6 o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tornillos de orejetas se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.Indicación sobre el dibujo:DE = forma alemana similar a DIN 316 AM = forma americana Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | L | A máx. | D2 máx. | K | K1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07199-104X8 | DE | acero | M4 | 8 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 38.74 MXN | | 07199-104X10 | DE | acero | M4 | 10 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 37.96 MXN | | 07199-104X12 | DE | acero | M4 | 12 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 40.04 MXN | | 07199-104X16 | DE | acero | M4 | 16 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 38.74 MXN | | 07199-104X20 | DE | acero | M4 | 20 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 43.16 MXN | | 07199-104X25 | DE | acero | M4 | 25 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 38.22 MXN | | 07199-104X30 | DE | acero | M4 | 30 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 40.30 MXN | | 07199-105X10 | DE | acero | M5 | 10 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 38.22 MXN | | 07199-105X12 | DE | acero | M5 | 12 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 40.56 MXN | | 07199-105X16 | DE | acero | M5 | 16 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 39.26 MXN | | 07199-105X20 | DE | acero | M5 | 20 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 40.30 MXN | | 07199-105X25 | DE | acero | M5 | 25 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 40.56 MXN | | 07199-105X30 | DE | acero | M5 | 30 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 42.38 MXN | | 07199-105X35 | DE | acero | M5 | 35 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 43.94 MXN | | 07199-105X40 | DE | acero | M5 | 40 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 44.20 MXN | | 07199-105X50 | DE | acero | M5 | 50 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 47.06 MXN | | 07199-106X10 | DE | acero | M6 | 10 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 44.20 MXN | | 07199-106X12 | DE | acero | M6 | 12 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 46.80 MXN | | 07199-106X16 | DE | acero | M6 | 16 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 44.98 MXN | | 07199-106X20 | DE | acero | M6 | 20 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 45.50 MXN | | 07199-106X25 | DE | acero | M6 | 25 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 49.66 MXN | | 07199-106X30 | DE | acero | M6 | 30 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 50.70 MXN | | 07199-106X35 | DE | acero | M6 | 35 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 47.84 MXN | | 07199-106X40 | DE | acero | M6 | 40 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 54.08 MXN | | 07199-106X50 | DE | acero | M6 | 50 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 52.26 MXN | | 07199-108X10 | DE | acero | M8 | 10 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 62.40 MXN | | 07199-108X12 | DE | acero | M8 | 12 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 48.88 MXN | | 07199-108X16 | DE | acero | M8 | 16 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 63.70 MXN | | 07199-108X20 | DE | acero | M8 | 20 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 67.60 MXN | | 07199-108X25 | DE | acero | M8 | 25 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 68.12 MXN | | 07199-108X30 | DE | acero | M8 | 30 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 73.32 MXN | | 07199-108X35 | DE | acero | M8 | 35 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 74.36 MXN | | 07199-108X40 | DE | acero | M8 | 40 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 72.80 MXN | | 07199-108X50 | DE | acero | M8 | 50 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 78.52 MXN | | 07199-108X60 | DE | acero | M8 | 60 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 89.18 MXN | | 07199-110X16 | DE | acero | M10 | 16 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 88.66 MXN | | 07199-110X20 | DE | acero | M10 | 20 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 91.78 MXN | | 07199-110X25 | DE | acero | M10 | 25 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 94.90 MXN | | 07199-110X30 | DE | acero | M10 | 30 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 100.10 MXN | | 07199-110X35 | DE | acero | M10 | 35 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 107.64 MXN | | 07199-110X40 | DE | acero | M10 | 40 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 115.70 MXN | | 07199-110X50 | DE | acero | M10 | 50 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 124.28 MXN | | 07199-110X60 | DE | acero | M10 | 60 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 137.28 MXN | | 07199-110X70 | DE | acero | M10 | 70 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 149.24 MXN | | 07199-112X16 | DE | acero | M12 | 16 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 123.50 MXN | | 07199-112X20 | DE | acero | M12 | 20 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 117.78 MXN | | 07199-112X25 | DE | acero | M12 | 25 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 126.62 MXN | | 07199-112X30 | DE | acero | M12 | 30 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 120.90 MXN | | 07199-112X40 | DE | acero | M12 | 40 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 134.16 MXN | | 07199-112X50 | DE | acero | M12 | 50 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 142.48 MXN | | 07199-112X60 | DE | acero | M12 | 60 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 151.32 MXN | | 07199-112X70 | DE | acero | M12 | 70 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 176.80 MXN | | 07199-112X80 | DE | acero | M12 | 80 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 182.26 MXN | | 07199-204X10 | AM | acero | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 20.80 MXN | | 07199-204X12 | AM | acero | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 20.80 MXN | | 07199-204X15 | AM | acero | M4 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 21.06 MXN | | 07199-204X20 | AM | acero | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 21.06 MXN | | 07199-204X25 | AM | acero | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 21.58 MXN | | 07199-204X30 | AM | acero | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 21.84 MXN | | 07199-205X10 | AM | acero | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 21.06 MXN | | 07199-205X12 | AM | acero | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 21.06 MXN | | 07199-205X15 | AM | acero | M5 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 21.32 MXN | | 07199-205X20 | AM | acero | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 21.58 MXN | | 07199-205X25 | AM | acero | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 21.84 MXN | | 07199-205X30 | AM | acero | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 22.10 MXN | | 07199-205X35 | AM | acero | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 22.10 MXN | | 07199-205X40 | AM | acero | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 22.62 MXN | | 07199-206X10 | AM | acero | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 24.70 MXN | | 07199-206X12 | AM | acero | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 24.70 MXN | | 07199-206X15 | AM | acero | M6 | 15 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 24.70 MXN | | 07199-206X20 | AM | acero | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 24.96 MXN | | 07199-206X25 | AM | acero | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 25.22 MXN | | 07199-206X30 | AM | acero | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 25.48 MXN | | 07199-206X35 | AM | acero | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 26.00 MXN | | 07199-206X40 | AM | acero | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 26.26 MXN | | 07199-206X50 | AM | acero | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 28.60 MXN | | 07199-208X10 | AM | acero | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 36.92 MXN | | 07199-208X12 | AM | acero | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 34.84 MXN | | 07199-208X15 | AM | acero | M8 | 15 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 35.36 MXN | | 07199-208X20 | AM | acero | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 36.14 MXN | | 07199-208X25 | AM | acero | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 36.92 MXN | | 07199-208X30 | AM | acero | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 37.70 MXN | | 07199-208X35 | AM | acero | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 38.22 MXN | | 07199-208X40 | AM | acero | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | actualmente no disponible | | 07199-208X45 | AM | acero | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 40.30 MXN | | 07199-208X50 | AM | acero | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 40.82 MXN | | 07199-208X60 | AM | acero | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 50.70 MXN | | 07199-210X15 | AM | acero | M10 | 15 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 42.38 MXN | | 07199-210X20 | AM | acero | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 42.38 MXN | | 07199-210X25 | AM | acero | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 44.46 MXN | | 07199-210X30 | AM | acero | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 45.50 MXN | | 07199-210X35 | AM | acero | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 46.80 MXN | | 07199-210X40 | AM | acero | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 48.36 MXN | | 07199-210X50 | AM | acero | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 52.00 MXN | | 07199-210X60 | AM | acero | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 62.40 MXN | | 07199-212X20 | AM | acero | M12 | 20 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | - | | | 47.32 MXN | | 07199-212X25 | AM | acero | M12 | 25 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | - | | | actualmente no disponible | | 07199-212X30 | AM | acero | M12 | 30 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | - | | | 48.88 MXN | | 07199-212X35 | AM | acero | M12 | 35 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | - | | | 49.92 MXN | | 07199-212X40 | AM | acero | M12 | 40 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | - | | | 56.94 MXN | | 07199-212X50 | AM | acero | M12 | 50 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | - | | | 57.20 MXN | | 07199-212X60 | AM | acero | M12 | 60 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | - | | | 77.48 MXN | | 07199-1204X10 | AM | acero inoxidable A2 | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 24.96 MXN | | 07199-1204X12 | AM | acero inoxidable A2 | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 25.74 MXN | | 07199-1204X16 | AM | acero inoxidable A2 | M4 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 27.30 MXN | | 07199-1204X20 | AM | acero inoxidable A2 | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 28.34 MXN | | 07199-1204X25 | AM | acero inoxidable A2 | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 29.12 MXN | | 07199-1204X30 | AM | acero inoxidable A2 | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 29.90 MXN | | 07199-1205X10 | AM | acero inoxidable A2 | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 26.26 MXN | | 07199-1205X12 | AM | acero inoxidable A2 | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 29.90 MXN | | 07199-1205X16 | AM | acero inoxidable A2 | M5 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 28.60 MXN | | 07199-1205X20 | AM | acero inoxidable A2 | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 29.64 MXN | | 07199-1205X25 | AM | acero inoxidable A2 | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 30.94 MXN | | 07199-1205X30 | AM | acero inoxidable A2 | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 30.94 MXN | | 07199-1205X35 | AM | acero inoxidable A2 | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 34.84 MXN | | 07199-1205X40 | AM | acero inoxidable A2 | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 | - | | | 37.18 MXN | | 07199-1206X10 | AM | acero inoxidable A2 | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 32.24 MXN | | 07199-1206X12 | AM | acero inoxidable A2 | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 33.28 MXN | | 07199-1206X16 | AM | acero inoxidable A2 | M6 | 16 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 33.80 MXN | | 07199-1206X20 | AM | acero inoxidable A2 | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 34.58 MXN | | 07199-1206X25 | AM | acero inoxidable A2 | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 37.70 MXN | | 07199-1206X30 | AM | acero inoxidable A2 | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 38.74 MXN | | 07199-1206X35 | AM | acero inoxidable A2 | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 39.52 MXN | | 07199-1206X40 | AM | acero inoxidable A2 | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 41.34 MXN | | 07199-1206X45 | AM | acero inoxidable A2 | M6 | 45 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 48.36 MXN | | 07199-1206X50 | AM | acero inoxidable A2 | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | - | | | 48.36 MXN | | 07199-1208X10 | AM | acero inoxidable A2 | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | actualmente no disponible | | 07199-1208X12 | AM | acero inoxidable A2 | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 54.86 MXN | | 07199-1208X16 | AM | acero inoxidable A2 | M8 | 16 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 56.42 MXN | | 07199-1208X20 | AM | acero inoxidable A2 | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 57.20 MXN | | 07199-1208X25 | AM | acero inoxidable A2 | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 58.76 MXN | | 07199-1208X30 | AM | acero inoxidable A2 | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 60.84 MXN | | 07199-1208X35 | AM | acero inoxidable A2 | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 63.44 MXN | | 07199-1208X40 | AM | acero inoxidable A2 | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 65.78 MXN | | 07199-1208X45 | AM | acero inoxidable A2 | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 70.20 MXN | | 07199-1208X50 | AM | acero inoxidable A2 | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 74.10 MXN | | 07199-1208X60 | AM | acero inoxidable A2 | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | - | | | 92.04 MXN | | 07199-1210X16 | AM | acero inoxidable A2 | M10 | 16 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 80.60 MXN | | 07199-1210X20 | AM | acero inoxidable A2 | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 81.64 MXN | | 07199-1210X25 | AM | acero inoxidable A2 | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 87.62 MXN | | 07199-1210X30 | AM | acero inoxidable A2 | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 89.44 MXN | | 07199-1210X35 | AM | acero inoxidable A2 | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 94.12 MXN | | 07199-1210X40 | AM | acero inoxidable A2 | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 100.10 MXN | | 07199-1210X45 | AM | acero inoxidable A2 | M10 | 45 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 100.36 MXN | | 07199-1210X50 | AM | acero inoxidable A2 | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 105.56 MXN | | 07199-1210X60 | AM | acero inoxidable A2 | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | - | | | 167.18 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|