norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.1191 (CK45). Resistencia a la extensión ≈700 N/mm².Versión:Bruñido.Indicación:Tornillos portantes según VDI 3366.

Normalmente hay que colocar siempre cuatro tornillos portantes. Al utilizar cuatro tornillos portantes hay que tener en cuenta que dos tornillos portantes soportan todo el peso de la herramienta. De este modo, al dar la vuelta a la herramienta, la carga se puede repartir entre dos tornillos portantes.
Indicación sobre el dibujo:
1) kg máx.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07679 Tornillos portantes VDI 3366 238 kB

Planos

Tornillos portantes VDI 3366

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2LL1L2L3SWCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07679-1616M16582852024320 535.60 MXN
07679-2020M20683462230500 616.20 MXN
07679-2525M247838825361000 691.60 MXN
07679-3232M3095451032411500 831.48 MXN
07679-4040M36118561240502500 1,078.48 MXN