|
|
07215Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Tuercas hexagonales con elemento de sujeción DIN 980 forma V (tuerca enteramente metálica, de una pieza).
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas. La forma y las medidas de las versiones en acero inoxidable son iguales que en DIN 934 con un aplastamiento adicional.Indicación sobre el dibujo:a) Acero b) Acero inoxidable
Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | D | E | H | M | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07215-204 | acero | 8 | M4 | 7,66 | 4,2 | 2,2 | 7 | | | 9.62 MXN | | 07215-205 | acero | 8 | M5 | 8,79 | 5,1 | 2,75 | 8 | | | 6.24 MXN | | 07215-206 | acero | 8 | M6 | 11,05 | 6 | 3,3 | 10 | | | 7.80 MXN | | 07215-208 | acero | 8 | M8 | 14,38 | 8 | 4,4 | 13 | | | 13.52 MXN | | 07215-210 | acero | 8 | M10 | 18,9 | 10 | 5,5 | 17 | | | 27.30 MXN | | 07215-212 | acero | 8 | M12 | 21,1 | 12 | 6,6 | 19 | | | 32.76 MXN | | 07215-214 | acero | 8 | M14 | 23,9 | 14 | 7,7 | 22 | | | 44.46 MXN | | 07215-216 | acero | 8 | M16 | 26,76 | 16 | 8,8 | 24 | | | 52.78 MXN | | 07215-220 | acero | 8 | M20 | 32,95 | 20 | 11 | 30 | | | 73.06 MXN | | 07215-224 | acero | 8 | M24 | 39,55 | 24 | 13,2 | 36 | | | 119.34 MXN | | 07215-227 | acero | 8 | M27 | 45,2 | 27 | 14,8 | 41 | | | 189.54 MXN | | 07215-230 | acero | 8 | M30 | 50,85 | 30 | 16,5 | 46 | | | 191.88 MXN | | 07215-308 | acero | 10 | M8 | 14,38 | 8 | 4,4 | 13 | | | 17.68 MXN | | 07215-310 | acero | 10 | M10 | 18,9 | 10 | 5,5 | 17 | | | 31.72 MXN | | 07215-312 | acero | 10 | M12 | 21,1 | 12 | 6,6 | 19 | | | 44.98 MXN | | 07215-314 | acero | 10 | M14 | 23,9 | 14 | 7,7 | 22 | | | 56.94 MXN | | 07215-316 | acero | 10 | M16 | 26,76 | 16 | 8,8 | 24 | | | 60.84 MXN | | 07215-320 | acero | 10 | M20 | 32,95 | 20 | 11 | 30 | | | 93.60 MXN | | 07215-324 | acero | 10 | M24 | 35 | 24 | 13,2 | 36 | | | 136.24 MXN | | 07215-327 | acero | 10 | M27 | 45,2 | 27 | 14,8 | 41 | | | 229.06 MXN | | 07215-330 | acero | 10 | M30 | 50,85 | 30 | 16,5 | 46 | | | 254.28 MXN | | 07215-104 | acero inoxidable A2 | 70 | M4 | 7,66 | 4,2 | 2,2 | 7 | | | 10.92 MXN | | 07215-105 | acero inoxidable A2 | 70 | M5 | 8,79 | 5,1 | 2,75 | 8 | | | 11.44 MXN | | 07215-106 | acero inoxidable A2 | 70 | M6 | 11,05 | 6 | 3,3 | 10 | | | 13.78 MXN | | 07215-108 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 14,38 | 8 | 4,4 | 13 | | | 17.94 MXN | | 07215-110 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 18,9 | 10 | 5,5 | 17 | | | 36.92 MXN | | 07215-112 | acero inoxidable A2 | 70 | M12 | 21,1 | 12 | 6,6 | 19 | | | 55.38 MXN | | 07215-114 | acero inoxidable A2 | 70 | M14 | 23,9 | 14 | 7,7 | 22 | | | 75.66 MXN | | 07215-116 | acero inoxidable A2 | 70 | M16 | 26,76 | 16 | 8,8 | 24 | | | 71.50 MXN | | 07215-120 | acero inoxidable A2 | 70 | M20 | 32,95 | 20 | 11 | 30 | | | 111.54 MXN | | 07215-124 | acero inoxidable A2 | 70 | M24 | 39,55 | 24 | 13,2 | 36 | | | 166.66 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|