norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Al desenroscar la tuerca en la rosca, el anillo de plástico se deforma plástica y elásticamente. La parte elástica produce un seguro radial que impacta de manera no positiva contra el aflojamiento de la tuerca.

El seguro de plástico puede desarrollar su efecto solo si la tuerca hexagonal se encuentra completamente en la unión por tornillo. La longitud del tornillo se debe seleccionar de manera que sobresalgan por lo menos dos roscas de la tuerca.

Esta tuerca hexagonal solo se puede usar una sola vez a causa de la deformación plástica del seguro de plástico.
Rango de temperatura:De -50 °C a +120 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07213 Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida, forma elevada DIN 982 / acero inoxidable similar a DIN 982 150 kB

Planos

Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida, forma elevada DIN 982 / acero inoxidable similar a DIN 982

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DINClase de resistenciaD

EHMSWCADAcc.PrecioPedir
07213-204aceroDIN 9826-8M47,6662,97 3.38 MXN
07213-205aceroDIN 9828M58,796,34,48 3.38 MXN
07213-206aceroDIN 9828M611,0584,910 3.90 MXN
07213-208aceroDIN 9828M814,389,56,4413 5.46 MXN
07213-210aceroDIN 9828M1018,911,58,0417 11.44 MXN
07213-212aceroDIN 9828M1221,11410,3719 17.68 MXN
07213-214aceroDIN 9828M1423,91612,122 27.30 MXN
07213-216aceroDIN 9828M1626,761814,124 33.02 MXN
07213-220aceroDIN 9828M2032,952216,930 63.70 MXN
07213-224aceroDIN 9828M2439,552820,236 128.18 MXN
07213-310aceroDIN 98210M1018,911,58,0417 15.34 MXN
07213-312aceroDIN 98210M1221,11410,3719 21.84 MXN
07213-316aceroDIN 98210M1626,761814,124 39.78 MXN
07213-320aceroDIN 98210M2032,952216,930 75.14 MXN
07213-324aceroDIN 98210M2439,552820,236 137.80 MXN
07213-105acero inoxidablesimilar a DIN 982-M58,796,34,48 5.46 MXN
07213-106acero inoxidablesimilar a DIN 982-M611,0584,910 7.02 MXN
07213-108acero inoxidablesimilar a DIN 982-M814,389,56,4413 12.48 MXN
07213-110acero inoxidablesimilar a DIN 982-M1018,911,58,0417 17.42 MXN
07213-112acero inoxidablesimilar a DIN 982-M1221,11410,3719 25.74 MXN
07213-116acero inoxidablesimilar a DIN 982-M1626,761814,124 41.60 MXN
07213-120acero inoxidablesimilar a DIN 982-M2032,952216,930 85.80 MXN