norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4305.Indicación:Con estas piezas brutas, se pueden fabricar de forma rentable tuercas para ranuras en T con roscas no convencionales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07070 Tuercas correderas en ranura en T acero o acero inoxidable 152 kB

Planos

Tuercas correderas en ranura en T acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Ancho
de
ranura
BB1HH1LCADAcc.PrecioPedir
07070-06acero para temple y revenido6105,68410 20.80 MXN
07070-08acero para temple y revenido8137,610613 20.80 MXN
07070-10acero para temple y revenido10159,612615 20.80 MXN
07070-12acero para temple y revenido121811,514718 25.74 MXN
07070-14acero para temple y revenido142213,516822 33.80 MXN
07070-16acero para temple y revenido162515,618925 35.88 MXN
07070-18acero para temple y revenido182817,5201028 46.28 MXN
07070-20acero para temple y revenido203219,6241232 66.04 MXN
07070-22acero para temple y revenido223521,6281435 84.76 MXN
07070-24acero para temple y revenido244023,6321640 133.38 MXN
07070-28acero para temple y revenido284427,6361844 179.14 MXN
07070-36acero para temple y revenido365435,5442254 349.96 MXN
07070-42acero para temple y revenido426541,6522665 976.04 MXN
07070-808acero inoxidable8137,610613 87.62 MXN
07070-810acero inoxidable10159,612615 96.46 MXN
07070-812acero inoxidable121811,514718 108.16 MXN
07070-814acero inoxidable142213,516822 125.06 MXN