|
|
07200Tuercas de mariposa |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero (forma alemana a partir de fundición maleable M12) o acero inoxidable A2.Versión:Acero y fundición maleable cincada mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.Indicación sobre el dibujo:DE = forma alemana similar a DIN 315 AM = forma americana Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | A máx. | D | D2 máx. | H | H1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07200-104 | DE | acero | 20 | M4 | 8 | 10,5 | 4,6 | | | 22.62 MXN | | 07200-105 | DE | acero | 26 | M5 | 11 | 13 | 6,5 | | | 23.66 MXN | | 07200-106 | DE | acero | 33 | M6 | 13 | 17 | 8 | | | 29.38 MXN | | 07200-108 | DE | acero | 39 | M8 | 16 | 20 | 10 | | | 36.92 MXN | | 07200-110 | DE | acero | 51 | M10 | 20 | 25 | 12 | | | 74.62 MXN | | 07200-112 | DE | fundición maleable | 65 | M12 | 23 | 33,5 | 14 | | | 104.26 MXN | | 07200-116 | DE | fundición maleable | 73 | M16 | 29 | 37,5 | 17 | | | 159.38 MXN | | 07200-120 | DE | fundición maleable | 90 | M20 | 35 | 46,5 | 21 | | | 541.06 MXN | | 07200-1104 | DE | acero inoxidable A2 | 20 | M4 | 8 | 10,5 | 4,6 | | | 42.38 MXN | | 07200-1105 | DE | acero inoxidable A2 | 26 | M5 | 11 | 13 | 6,5 | | | 38.48 MXN | | 07200-1106 | DE | acero inoxidable A2 | 33 | M6 | 13 | 17 | 8 | | | 41.08 MXN | | 07200-1108 | DE | acero inoxidable A2 | 39 | M8 | 16 | 20 | 10 | | | 49.40 MXN | | 07200-1110 | DE | acero inoxidable A2 | 51 | M10 | 20 | 25 | 12 | | | 68.38 MXN | | 07200-1112 | DE | acero inoxidable A2 | 65 | M12 | 23 | 33,5 | 14 | | | 127.66 MXN | | 07200-1116 | DE | acero inoxidable A2 | 73 | M16 | 29 | 37,5 | 17 | | | 183.30 MXN | | 07200-1120 | DE | acero inoxidable A2 | 90 | M20 | 35 | 46,5 | 21 | | | 359.06 MXN | | 07200-204 | AM | acero | 18,5 | M4 | 8 | 8,8 | 3 | | | 9.10 MXN | | 07200-205 | AM | acero | 22 | M5 | 11 | 10,5 | 4 | | | 10.14 MXN | | 07200-206 | AM | acero | 26,8 | M6 | 13 | 12,9 | 4,9 | | | 11.18 MXN | | 07200-208 | AM | acero | 30,3 | M8 | 14 | 14,8 | 5,4 | | | 14.82 MXN | | 07200-210 | AM | acero | 35,3 | M10 | 16,5 | 17,3 | 6,3 | | | 23.40 MXN | | 07200-212 | AM | acero | 47,5 | M12 | 22,5 | 22,5 | 7,9 | | | 49.40 MXN | | 07200-1204 | AM | acero inoxidable A2 | 18,5 | M4 | 8 | 8,8 | 3 | | | 11.18 MXN | | 07200-1205 | AM | acero inoxidable A2 | 22 | M5 | 11 | 10,5 | 4 | | | 12.22 MXN | | 07200-1206 | AM | acero inoxidable A2 | 26,8 | M6 | 13 | 12,9 | 4,9 | | | 17.68 MXN | | 07200-1208 | AM | acero inoxidable A2 | 30,3 | M8 | 14 | 14,8 | 5,4 | | | 21.84 MXN | | 07200-1210 | AM | acero inoxidable A2 | 35,3 | M10 | 16,5 | 17,3 | 6,3 | | | 44.46 MXN | | 07200-1212 | AM | acero inoxidable A2 | 47,5 | M12 | 22,5 | 22,5 | 7,9 | | | 88.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|