|
|
|
07200_DETuercas de mariposa, forma DE, forma alemana similar a DIN 315 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero a partir de fundición maleable M12 o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero y fundición maleable cincada mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | A máx. | D2 máx. | H | H1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 07200-104 | DE | acero | M4 | 20 | 8 | 10,5 | 4,6 |  | | 25.16 MXN | | | 07200-105 | DE | acero | M5 | 26 | 11 | 13 | 6,5 |  | | 26.27 MXN | | | 07200-106 | DE | acero | M6 | 33 | 13 | 17 | 8 |  | | 32.42 MXN | | | 07200-108 | DE | acero | M8 | 39 | 16 | 20 | 10 |  | | 40.81 MXN | | | 07200-110 | DE | acero | M10 | 51 | 20 | 25 | 12 |  | | 82.46 MXN | | | 07200-112 | DE | fundición maleable | M12 | 65 | 23 | 33,5 | 14 |  | | 115.44 MXN | | | 07200-116 | DE | fundición maleable | M16 | 73 | 29 | 37,5 | 17 |  | | 176.37 MXN | | | 07200-120 | DE | fundición maleable | M20 | 90 | 35 | 46,5 | 21 |  | | 598.42 MXN | | | 07200-1104 | DE | acero inoxidable A2 | M4 | 20 | 8 | 10,5 | 4,6 |  | | 46.96 MXN | | | 07200-1105 | DE | acero inoxidable A2 | M5 | 26 | 11 | 13 | 6,5 |  | | 42.48 MXN | | | 07200-1106 | DE | acero inoxidable A2 | M6 | 33 | 13 | 17 | 8 |  | | 45.57 MXN | | | 07200-1108 | DE | acero inoxidable A2 | M8 | 39 | 16 | 20 | 10 |  | | 54.78 MXN | | | 07200-1110 | DE | acero inoxidable A2 | M10 | 51 | 20 | 25 | 12 |  | | 75.75 MXN | | | 07200-1112 | DE | acero inoxidable A2 | M12 | 65 | 23 | 33,5 | 14 |  | | 141.15 MXN | | | 07200-1116 | DE | acero inoxidable A2 | M16 | 73 | 29 | 37,5 | 17 |  | | 202.64 MXN | | | 07200-1120 | DE | acero inoxidable A2 | M20 | 90 | 35 | 46,5 | 21 |  | | 397.18 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|