07240-05 | acero para temple y revenido | M5 | 7,5 | 2 | 12 | 9 | | | 57.72 MXN | |
07240-06 | acero para temple y revenido | M6 | 9 | 3 | 14 | 10 | | | 11.44 MXN | |
07240-08 | acero para temple y revenido | M8 | 12 | 3,5 | 18 | 13 | | | 14.82 MXN | |
07240-10 | acero para temple y revenido | M10 | 15 | 4 | 22 | 16 | | | 20.02 MXN | |
07240-101 | acero para temple y revenido | M10 | 15 | 4 | 22 | 17 | | | 46.80 MXN | |
07240-12 | acero para temple y revenido | M12 | 18 | 4 | 25 | 18 | | | 24.96 MXN | |
07240-121 | acero para temple y revenido | M12 | 18 | 4 | 25 | 19 | | | 49.66 MXN | |
07240-14 | acero para temple y revenido | M14 | 21 | 4,5 | 28 | 22 | | | 37.96 MXN | |
07240-16 | acero para temple y revenido | M16 | 24 | 5 | 31 | 24 | | | 45.76 MXN | |
07240-18 | acero para temple y revenido | M18 | 27 | 5 | 34 | 27 | | | 76.96 MXN | |
07240-20 | acero para temple y revenido | M20 | 30 | 6 | 37 | 30 | | | 85.02 MXN | |
07240-22 | acero para temple y revenido | M22 | 33 | 6 | 40 | 34 | | | 147.94 MXN | |
07240-24 | acero para temple y revenido | M24 | 36 | 6 | 45 | 36 | | | 141.96 MXN | |
07240-30 | acero para temple y revenido | M30 | 45 | 8 | 58 | 46 | | | 299.00 MXN | |
07240-36 | acero para temple y revenido | M36 | 54 | 10 | 68 | 55 | | | 599.82 MXN | |