norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12, acabado natural (negro).
Indicación:La clase de resistencia de la tuerca debe ser siempre igual o mayor que la clase de resistencia del tornillo. Es decir, a un tornillo con clase de resistencia 8.8 le corresponde una tuerca con clase de resistencia 8 (o superior, pero nunca inferior).A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07210_ST Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acero 176 kB

Planos

Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

Superficie
cuerpo
de base
Clase de resistenciaDEHSWCADAcc.PrecioPedir
07210-03aceroacabado natural (negro)8M36,012,45,5 2.86 MXN
07210-04aceroacabado natural (negro)8M47,663,27 2.86 MXN
07210-05aceroacabado natural (negro)8M58,7948 2.86 MXN
07210-06aceroacabado natural (negro)8M611,05510 2.86 MXN
07210-08aceroacabado natural (negro)8M814,386,513 2.86 MXN
07210-10aceroacabado natural (negro)8M1018,9817 4.42 MXN
07210-12aceroacabado natural (negro)8M1221,11019 4.42 MXN
07210-14aceroacabado natural (negro)8M1423,91122 6.76 MXN
07210-16aceroacabado natural (negro)8M1626,761324 7.28 MXN
07210-20aceroacabado natural (negro)8M2032,951630 12.74 MXN
07210-22aceroacabado natural (negro)8M22351832 22.62 MXN
07210-24aceroacabado natural (negro)8M2439,61936 27.56 MXN
07210-27aceroacabado natural (negro)8M2745,22241 41.60 MXN
07210-30aceroacabado natural (negro)8M3050,92446 61.36 MXN
07210-33aceroacabado natural (negro)8M3355,42650 79.82 MXN
07210-36aceroacabado natural (negro)8M3660,82955 101.40 MXN
07210-203acerocincado8M36,012,45,5 3.12 MXN
07210-204acerocincado8M47,663,27 3.12 MXN
07210-205acerocincado8M58,7948 3.12 MXN
07210-206acerocincado8M611,05510 3.12 MXN
07210-208acerocincado8M814,386,513 3.12 MXN
07210-210acerocincado8M1018,9817 4.68 MXN
07210-212acerocincado8M1221,11019 4.68 MXN
07210-214acerocincado8M1423,91122 7.02 MXN
07210-216acerocincado8M1626,761324 7.80 MXN
07210-220acerocincado8M2032,951630 13.52 MXN
07210-222acerocincado8M22351832 23.66 MXN
07210-224acerocincado8M2439,61936 30.16 MXN
07210-227acerocincado8M2745,22241 42.90 MXN
07210-230acerocincado8M3050,92446 66.30 MXN
07210-233acerocincado8M3355,42650 90.74 MXN
07210-236acerocincado8M3660,82955 113.36 MXN
07210-403aceroacabado natural (negro)10M36,012,45,5 3.38 MXN
07210-404aceroacabado natural (negro)10M47,663,27 3.38 MXN
07210-405aceroacabado natural (negro)10M58,7948 3.38 MXN
07210-406aceroacabado natural (negro)10M611,05510 3.38 MXN
07210-408aceroacabado natural (negro)10M814,386,513 3.38 MXN
07210-410aceroacabado natural (negro)10M1018,9817 5.98 MXN
07210-412aceroacabado natural (negro)10M1221,11019 5.98 MXN
07210-414aceroacabado natural (negro)10M1423,91122 7.80 MXN
07210-416aceroacabado natural (negro)10M1626,761324 12.22 MXN
07210-420aceroacabado natural (negro)10M2032,951630 19.50 MXN
07210-422aceroacabado natural (negro)10M22351832 29.12 MXN
07210-424aceroacabado natural (negro)10M2439,61936 31.20 MXN
07210-427aceroacabado natural (negro)10M2745,22241 53.82 MXN
07210-430aceroacabado natural (negro)10M3050,92446 68.38 MXN
07210-433aceroacabado natural (negro)10M3355,42650 93.86 MXN
07210-436aceroacabado natural (negro)10M3660,82955 119.08 MXN
07210-304acerocincado10M47,663,27 3.64 MXN
07210-305acerocincado10M58,7948 3.64 MXN
07210-306acerocincado10M611,05510 3.64 MXN
07210-308acerocincado10M814,386,513 4.42 MXN
07210-310acerocincado10M1018,9817 7.80 MXN
07210-312acerocincado10M1221,11019 7.80 MXN
07210-314acerocincado10M1423,91122 11.70 MXN
07210-316acerocincado10M1626,761324 13.52 MXN
07210-320acerocincado10M2032,951630 21.32 MXN
07210-322acerocincado10M22351832 31.20 MXN
07210-324acerocincado10M2439,61936 32.24 MXN
07210-327acerocincado10M2745,22241 54.86 MXN
07210-330acerocincado10M3050,92446 70.20 MXN
07210-333acerocincado10M3355,42650 121.68 MXN
07210-336acerocincado10M3660,82955 148.72 MXN
07210-506aceroacabado natural (negro)12M611,05510 5.98 MXN
07210-508aceroacabado natural (negro)12M814,386,513 6.24 MXN
07210-510aceroacabado natural (negro)12M1018,9817 12.74 MXN
07210-512aceroacabado natural (negro)12M1221,11019 18.46 MXN
07210-516aceroacabado natural (negro)12M1626,761324 32.76 MXN
07210-520aceroacabado natural (negro)12M2032,951630 55.12 MXN
07210-524aceroacabado natural (negro)12M2439,61936 92.56 MXN
07210-527aceroacabado natural (negro)12M2745,22241 124.28 MXN
07210-530aceroacabado natural (negro)12M3050,92446 130.26 MXN
07210-536aceroacabado natural (negro)12M3660,82955 230.36 MXN