norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Al desenroscar la tuerca en la rosca, el anillo de plástico se deforma plástica y elásticamente. La parte elástica produce un seguro radial que impacta de manera no positiva contra el aflojamiento de la tuerca.

El seguro de plástico puede desarrollar su efecto solo si la tuerca hexagonal se encuentra completamente en la unión por tornillo. La longitud del tornillo se debe seleccionar de manera que sobresalgan por lo menos dos roscas de la tuerca.

Esta tuerca hexagonal solo se puede usar una sola vez a causa de la deformación plástica del seguro de plástico.
Rango de temperatura:De -50 °C a +120 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07214 Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma baja, DIN 985 171 kB

Planos

Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma baja, DIN 985

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaD

EHMSWCADAcc.PrecioPedir
07214-203acero6-8M36,0842,45,5 2.60 MXN
07214-204acero6-8M47,6652,97 2.60 MXN
07214-205acero6-8M58,7953,28 3.12 MXN
07214-206acero8M611,056410 5.72 MXN
07214-208acero8M814,3885,513 10.40 MXN
07214-210acero8M1018,9106,517 19.76 MXN
07214-212acero8M1221,112819 29.12 MXN
07214-214acero8M1423,9149,522 29.12 MXN
07214-216acero8M1626,761610,524 33.02 MXN
07214-220acero8M2032,95201430 49.92 MXN
07214-224acero8M2439,55241536 71.50 MXN
07214-227acero8M2745,2271741 126.10 MXN
07214-230acero8M3050,85301946 158.08 MXN
07214-306acero10M611,056410 7.02 MXN
07214-308acero10M814,3885,513 12.48 MXN
07214-310acero10M1018,9106,517 24.18 MXN
07214-312acero10M1221,112819 32.50 MXN
07214-314acero10M1423,9149,522 32.50 MXN
07214-316acero10M1626,761610,524 40.04 MXN
07214-320acero10M2032,95201430 56.68 MXN
07214-324acero10M2435241536 84.76 MXN
07214-327acero10M2745,2271741 149.24 MXN
07214-330acero10M3050,85301946 199.68 MXN
07214-103acero inoxidable-M36,0842,45,5 3.12 MXN
07214-104acero inoxidable-M47,6652,97 3.64 MXN
07214-105acero inoxidable-M58,7953,28 3.90 MXN
07214-106acero inoxidable-M611,056410 7.80 MXN
07214-108acero inoxidable-M814,3885,513 13.52 MXN
07214-110acero inoxidable-M1018,9106,517 26.00 MXN
07214-112acero inoxidable-M1221,112819 34.84 MXN
07214-114acero inoxidable-M1423,9149,522 36.14 MXN
07214-116acero inoxidable-M1626,761610,524 43.94 MXN
07214-120acero inoxidable-M2032,95201430 64.74 MXN
07214-124acero inoxidable-M2439,55241536 92.82 MXN
07214-127acero inoxidable-M2745,2271741 165.10 MXN
07214-130acero inoxidable-M3050,85301946 254.54 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50