norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado o fosfatado.Indicación:Las tuercas hexagonales pueden utilizarse como contratuercas para los pies regulables.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07210-02 Tuercas hexagonales similares a DIN 934 149 kB

Planos

Tuercas hexagonales similares a DIN 934

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
D

EHSWCADAcc.PrecioPedir
07210-02-1124cincadoM24x239,61836 51.43 MXN
07210-02-1136cincadoM36x260,81555 207.68 MXN
07210-02-1224fosfatadoM24x239,61836 51.43 MXN
07210-02-1236fosfatadoM36x260,81555 207.68 MXN