norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Estimados clientes y socios comerciales,
debido a las actuales interrupciones operativas de las TI, nuestros sistemas están actualmente sólo disponibles de forma limitada. Nuestros expertos están trabajando a toda velocidad para remediar las circunstancias. Le pedimos su comprensión y puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número +52 444 4543650. Le informaremos tan pronto como hayamos podido rectificar el problema. Para consultas y pedidos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en norelem.mexico@gmail.com. NOTA: ¡¡¡SE PUEDEN HACER PEDIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL!!!
Atentamente, norelem México

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4305.Indicación:Con estas piezas brutas, se pueden fabricar de forma rentable tuercas para ranuras en T con roscas no convencionales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07070 Tuercas para ranuras en T piezas brutas 152 kB

Planos

Tuercas para ranuras en T piezas brutas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero para temple y revenido
Referencia
acero inoxidable
Ancho
de
ranura
B

B1HH1LFiltro
07070-06-6105,68410
07070-0807070-8088137,610613
07070-1007070-81010159,612615
07070-1207070-812121811,514718
07070-1407070-814142213,516822
07070-16-162515,618925
07070-18-182817,5201028
07070-20-203219,6241232
07070-22-223521,6281435
07070-24-244023,6321640
07070-28-284427,6361844
07070-36-365435,5442254
07070-42-426541,6522665
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50