norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente con 8 y bruñido.Indicación:La ventaja de las tuercas rómbicas para ranuras en T reside en que se pueden instalar por arriba. Además, son especialmente adecuadas en caso de ranuras en T largas o cuando la distribución de la mesa de máquinas no permite la introducción lateral de tornillos tensores o tuercas para ranuras en T.Aplicación:Instalar por arriba, girar y llegar hasta el tope de la ranura.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07080 Tuercas rómbicas para ranuras en T 188 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos

Tuercas rómbicas para ranuras en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAncho
de
ranura
BB1D

HH1CADAcc.PrecioPedir
07080-1056105,6M584 58.24 MXN
07080-1068137,6M6106 81.38 MXN
07080-10810159,7M8126 89.44 MXN
07080-110121811,7M10147 101.14 MXN
07080-210142213,5M10168 184.34 MXN
07080-310182817,5M102010 241.54 MXN
07080-112142213,7M12168 107.64 MXN
07080-114162515,7M14189 175.76 MXN
07080-116182817,7M162010 177.32 MXN
07080-216203219,7M162412 270.40 MXN
07080-316223521,5M162814 418.60 MXN
07080-416284427,5M163618 579.28 MXN
07080-118203219,7M182412 291.20 MXN
07080-120223521,7M202814 320.58 MXN
07080-124284427,7M243618 537.68 MXN
07080-130365435,6M304422 1,018.42 MXN
07080-136426541,5M365226 1,973.14 MXN