|
|
07280-11Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:El sistema de atornillado Hygienic DESIGN se ha desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. La aplicación rápida y sencilla del producto gracias a su junta tórica ya premontada completan el conjunto.Material:Tuerca hexagonal: Acero inoxidable 1.4404.
Junta tórica: Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.Versión:Tuerca hexagonal: acero inoxidable pulido o sin pulir. Junta tórica: RAL5002 - azul ultramar (POM).Indicación:La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.Rango de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Ventajas:Junta tórica premontada e intercambiable. Materiales aptos para usos alimentarios. Forma geométrica optimizada para la limpieza.A petición:Modelos especiales.Atención:La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).Accesorios:Juntas tóricas 07301. Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07170-11.Versión de rosca:M4 - M16.Volumen de suministroTuerca hexagonal con junta tórica.Indicación sobre el dibujo:1) Tuerca hexagonal 2) Junta tórica Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | H | K | L1 | R | SW | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07280-11-1104 | pulido | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 5,9 | 3 | 7 | 4,8 | | | 97.76 MXN | | 07280-11-1105 | pulido | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 7,4 | 3 | 8 | 6 | | | 110.24 MXN | | 07280-11-1106 | pulido | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 9,1 | 3 | 10 | 7,2 | | | 115.96 MXN | | 07280-11-1108 | pulido | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 11,7 | 3 | 13 | 9,6 | | | 160.42 MXN | | 07280-11-1110 | pulido | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 15 | 4 | 16 | 12 | | | 191.10 MXN | | 07280-11-1112 | pulido | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 16,1 | 5 | 18 | 14,4 | | | 358.54 MXN | | 07280-11-1116 | pulido | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 21,8 | 6 | 24 | 19,2 | | | 555.36 MXN | | 07280-11-2104 | sin pulir | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 5,9 | 3 | 7 | 4,8 | | | 83.46 MXN | | 07280-11-2105 | sin pulir | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 7,4 | 3 | 8 | 6 | | | 94.12 MXN | | 07280-11-2106 | sin pulir | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 9,1 | 3 | 10 | 7,2 | | | 98.28 MXN | | 07280-11-2108 | sin pulir | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 11,7 | 3 | 13 | 9,6 | | | 136.50 MXN | | 07280-11-2110 | sin pulir | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 15 | 4 | 16 | 12 | | | 162.24 MXN | | 07280-11-2112 | sin pulir | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 16,1 | 5 | 18 | 14,4 | | | 305.24 MXN | | 07280-11-2116 | sin pulir | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 21,8 | 6 | 24 | 19,2 | | | 472.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|