|
|
07301Juntas tóricas en Hygienic DESIGN |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La junta tórica de termoplástico en Hygienic DESIGN se ha creado especialmente para usarla en combinación con el tornillo hexagonal 07170-11 o la tuerca hexagonal 07280-11. Se ha hecho especial hincapié en la forma geométrica optimizada para la limpieza y la rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. Las juntas tóricas están hechas de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.Material:Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.Versión:RAL5002 - Azul ultramar (POM)Indicación:Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.Rango de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Ventajas:Material apto para uso alimentario Forma geométrica optimizada para la limpieza.A petición:Modelos especiales.Atención:La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).Accesorios:Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07170-11. Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07280-11.Versión de rosca:M4 - M16.Volumen de suministroJunta tórica.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | H | G= rosca/ para rosca | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07301-104 | 6 | 10 | 11,25 | 2 | M4 | | | 24.44 MXN | | 07301-105 | 8 | 12 | 13,25 | 2 | M5 | | | 24.44 MXN | | 07301-106 | 9 | 14 | 15,74 | 2,5 | M6 | | | 24.44 MXN | | 07301-108 | 13 | 18 | 19,74 | 2,5 | M8 | | | 26.52 MXN | | 07301-110 | 17 | 22 | 23,74 | 2,5 | M10 | | | 29.38 MXN | | 07301-112 | 20 | 26 | 28,25 | 3 | M12 | | | 37.96 MXN | | 07301-116 | 29 | 35 | 37,25 | 3 | M16 | | | 37.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|