|
|
07784Casquillos receptores de acero inoxidable, para perno portador... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4542. Versión:Endurecido y pasivado.Indicación:Los casquillos receptores permiten alojar los pernos portadores esféricos de forma rápida y segura. Su montaje es sencillo y seguro, y puede realizarse en soportes de distintos materiales. También se puede utilizar en piezas de paredes finas y en agujeros ciegos.
Son resistentes a la corrosión y se desgastan poco.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | SW | Par de apriete Nm | Adecuado para | Estado | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07784-1015 | 10 | M20x2,5 | 34,8 | 15 | 29 | 22 | 26 | 36 | 07782-2810X15 | Expira | | | 812.50 MXN | | 07784-1215 | 12 | M22x2,5 | 34,8 | 15 | 37 | 28 | 30 | 50 | 07782-2812X15 | Expira | | | 861.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|