norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:El gancho de acortamiento sirve para la instalación en cadenas de uno o varios hilos a fin de acortar la cadena.
Los ganchos de acortamiento sirven para elevar pero no están autorizados para amarres ya que no cuentan con un seguro contra el colgado involuntario.

Los ganchos de acortamiento cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con cabeza de ojal.
Forma B: con cabeza de la horquilla.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07793 Ganchos de acortamiento clase de calidad 10 164 kB

Planos (vista completa)

Ganchos de acortamiento clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaPara cadena
mm
ABD

D1LL1SS1TCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07793-11001400con cabeza de ojalA68-8,51251,5-222235,51400 180.44 MXN
07793-11002500con cabeza de ojalA7-810-111769-3028472500 215.54 MXN
07793-11004000con cabeza de ojalA1013-152286,5-4434554000 348.92 MXN
07793-11006700con cabeza de ojalA1317-1826110,5-5347816700 727.22 MXN
07793-11010000con cabeza de ojalA1619-2132129-64609210000 1,180.92 MXN
07793-21001400con cabeza de horquillaB6887,5-518,82222361400 338.52 MXN
07793-21001900con cabeza de horquillaB710109-66113028471900 362.44 MXN
07793-21002500con cabeza de horquillaB8101010-65113028472500 364.00 MXN
07793-21004000con cabeza de horquillaB10131313-80154434554000 482.82 MXN
07793-21006700con cabeza de horquillaB13171716-105185347816700 939.90 MXN
07793-21010000con cabeza de horquillaB16191921-1121864609210000 1,544.66 MXN