|
|
07793_AGancho de acortamiento con cabeza de ojal, Forma A, clase de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:El gancho de acortamiento sirve para la instalación en cadenas de uno o varios hilos a fin de acortar la cadena. Los ganchos de acortamiento sirven para elevar pero no están autorizados para amarres ya que no cuentan con un seguro contra el colgado involuntario.
Los ganchos de acortamiento cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga A 300 °C = 90% de capacidad de carga A 400 °C = 75% de capacidad de cargaCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: