norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perno de acero inoxidable 1.4542.
Grillete de acero inoxidable 1.4571.
Botón pulsador de aluminio.
Versión:Perno endurecido.Indicación:Los pernos portadores esféricos se utilizan a modo de elemento portador rápido y sencillo con grillete móvil.
Las bolas se desenclavan al pulsar el botón pulsador.
Al liberar el botón pulsador, las bolas vuelven a enclavarse.
- Protección contra la corrosión y la intemperie.
- Pernos endurecidos, de alta resistencia y extremadamente duraderos.
- Certificación TÜV.

Indicaciones X mín., F1, F2 y F3 en caso de seguridad quíntuple.
Rango de temperatura:+250 °C máx.Accesorios:Casquillos receptores 07781.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07780 Pernos portadores esféricos autobloqueantes, acero inoxidable 270 kB

Planos

Pernos portadores esféricos autobloqueantes, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
mín.
X
máx.
Perforación de
alojamiento
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAcc.PrecioPedir
07780-12108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  2,903.94 MXN
07780-12108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  2,903.94 MXN
07780-12108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  2,903.94 MXN
07780-12108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  2,903.94 MXN
07780-12110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  3,034.20 MXN
07780-12110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  3,034.20 MXN
07780-12110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  3,034.20 MXN
07780-12110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  3,034.20 MXN
07780-12112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  3,239.60 MXN
07780-12112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  3,239.60 MXN
07780-12112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  3,239.60 MXN
07780-12112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  3,239.60 MXN
07780-12516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  3,643.90 MXN
07780-12516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  3,643.90 MXN
07780-12516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  3,643.90 MXN
07780-13020X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  4,385.16 MXN
07780-13020X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  4,445.48 MXN