DescripciónMaterial:Perno y grillete de acero inoxidable 1.4542.
Botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Pernos y bolas endurecidos y pasivados.Indicación:Soporte de montaje rápido y sencillo, con grillete móvil y barra de seguridad contra pérdidas accidentales. Las bolas se pueden desbloquear presionando el botón pulsador. Al soltar el botón pulsador, las bolas se bloquean de forma segura.
Resistente a la corrosión y a la intemperie.
El perno endurecido de alta resistencia admite cargas extremas con la máxima protección contra el desgaste. Rango de aplicación de temperatura hasta 250 °C máx.
Marcado CE.
Indicaciones X máx. y F1 en caso de seguridad quíntuple.Accesorios:Casquillos receptores 07784.Características especiales: