|
|
07780Pernos portadores esféricos autobloqueantes |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero. Botón pulsador de aluminio.Versión:Acero, fosfatado al manganeso.Indicación:Los pernos portadores esféricos se utilizan como soportes rápidos y sencillos con grillete móvil. Las bolas se pueden desbloquear presionando el botón pulsador. Al soltar el botón pulsador, las bolas se bloquean de forma segura. Protegido contra la corrosión.
Comprobado por TÜV.
Indicaciones X mín., F1, F2 y F3 en caso de seguridad quíntuple.Rango de temperatura:+250 °C máx.Accesorios:Casquillos receptores 07781. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | X mín. | X máx. | Perforación de alojamiento H11 | F1 kN | F2 kN | F3 kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07780-2108X10 | 8 | 9,35 | 21,5 | 10 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 5 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | | | 1,597.96 MXN | | 07780-2108X15 | 8 | 9,35 | 21,5 | 15 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | | | 1,597.96 MXN | | 07780-2108X25 | 8 | 9,35 | 21,5 | 25 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | | | 1,597.96 MXN | | 07780-2108X35 | 8 | 9,35 | 21,5 | 35 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | | | 1,597.96 MXN | | 07780-2110X15 | 10 | 11,7 | 21,5 | 15 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | | | 1,605.76 MXN | | 07780-2110X25 | 10 | 11,7 | 21,5 | 25 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | | | 1,605.76 MXN | | 07780-2110X35 | 10 | 11,7 | 21,5 | 35 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | | | 1,605.76 MXN | | 07780-2110X50 | 10 | 11,7 | 21,5 | 50 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | | | 1,605.76 MXN | | 07780-2112X15 | 12 | 14,2 | 21,5 | 15 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | | | 1,746.42 MXN | | 07780-2112X25 | 12 | 14,2 | 21,5 | 25 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | | | 1,746.42 MXN | | 07780-2112X35 | 12 | 14,2 | 21,5 | 35 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | | | 1,746.42 MXN | | 07780-2112X50 | 12 | 14,2 | 21,5 | 50 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | | | 1,746.42 MXN | | 07780-2516X25 | 16 | 18,6 | 25 | 25 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 15 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | | | 1,933.62 MXN | | 07780-2516X50 | 16 | 18,6 | 25 | 50 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 35 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | | | 1,933.62 MXN | | 07780-2516X75 | 16 | 18,6 | 25 | 75 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 40 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | | | 1,933.62 MXN | | 07780-2520X50 | 20 | 24,5 | 30 | 50 | 19,7 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 1,5 | 25 | 20 | 10 | 8,5 | 6,5 | | | 2,987.14 MXN | | 07780-2520X75 | 20 | 24,5 | 30 | 75 | 19,7 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 1,5 | 30 | 20 | 10 | 8,5 | 6,5 | | | 3,049.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|