norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perno, anillo roscado y anillo móvil:
Ø 12, 16 y 20 = 16MnCrS5 1.7139
Ø 25 y 32 = 42CrMoS4 1.7227
Cinta elástica: CK75 1.1248
Versión:Bruñido.Indicación:Los pivotes portadores se instalan para absorber cargas con ayuda de soportes, similar a VDI 3366. Tolerancia recomendada para la perforación de alojamiento H13.

Con una cinta elástica se presiona el seguro anular para colocarse en posición obligatoria; el pivote portador solo se puede desbloquear accionando intencionadamente el seguro.
Marcado CE.

En el suministro se incluye un extenso manual de instrucciones.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07790 Pivote portador con anillo de seguridad 156 kB
 Betriebsanleitung_Tragbolzen_norelem 709 kB

Planos

Pivote portador con anillo de seguridad

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1L2H
mín.
Capacidad
máxima de carga
kg
EstadoCADAcc.PrecioPedir
07790-1205512155569101,2300Expira 422.76 MXN
07790-1607216207289131,6600Expira 468.00 MXN
07790-20090202590113162,1900Expira 527.28 MXN
07790-2511525321151432032000Expira 741.52 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50