norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Abrazadera de acero 1.6541.
Orejeta soldada de acero S355JR.
Versión:Abrazadera forjada, muy resistente, tratada en caliente, recubierta con plástico rojo.
Orejeta soldada forjada, muy resistente, tratada en caliente, acabado natural.
Indicación:Los topes para soldar permiten un montaje rápido.

Presentan una estructura compacta y una capacidad de carga con seguridad cuádruple contra roturas por todos lados.

La orejeta soldada está forjada con S355JR (St 52-3), un material muy soldable. Los botones distanciadores sirven como medida de separación para el espacio de aire requerido con respecto la soldadura de raíz (aprox. 3 mm).
La capacidad de carga indicada en la tabla se puede ver claramente en la orejeta soldada. Esta se aplica en el caso poco favorable de los tipos de carga indicados junto a ella.

La soldadura debe ser realizada por un soldador profesional según EN 287-1.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07720 Puntos de tope soldables 217 kB

Planos

Puntos de tope soldables

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaVersión

BB1HH1LL1SCordón
de soldadura
Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07720-1000sin cinta elástica40383240733813HV 5 + a31120 398.58 MXN
07720-2000sin cinta elástica41383245814013HV 5 + a32000 450.06 MXN
07720-3000sin cinta elástica45433845874217HV 8 + a33150 466.44 MXN
07720-5000sin cinta elástica555048571086022HV 12 + a45300 865.54 MXN
07720-1001con cinta elástica40383240733813HV 5 + a31120 429.00 MXN
07720-2001con cinta elástica41383245814013HV 5 + a32000 505.96 MXN
07720-3001con cinta elástica45433845874217HV 8 + a33150 866.32 MXN
07720-5001con cinta elástica555048571086022HV 12 + a45300 1,352.26 MXN