norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple).
Todos los estribos de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07774 Estribos de carga giratorios 153 kB

Planos

Estribos de carga giratorios

Selección/filtro de artículos

Referencia

BB1DD1D2HH1H2H3H4LSSWCapacidad
máxima de carga
kg
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
07774-0825,457,2M812,738,11291,362,78,71,225,46,31940010 2,188.68 MXN
07774-1025,457,2M1012,738,11591,362,78,71,225,46,31945017 2,295.02 MXN
07774-1250,8112,7M1225,476,218161,9101,614,31,638,11932105037 2,614.56 MXN
07774-1650,8112,7M1625,476,224161,9101,614,31,638,11932190080 2,779.66 MXN
07774-2050,8112,7M2025,476,230161,9101,614,31,638,119322150134 2,930.72 MXN