|
|
07125_IGBotones moleteados de momento de torsión con rosca interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita. Casquillo de acero.Versión:Casquillo bruñido.Indicación:El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.Indicación sobre el dibujo:1) Tornillo de ajuste para ajustar el momento de torsión DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | Material del componente | Color cubierta
| Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | T | Momento de torsión Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07125-205 | rosca interior | acero | gris antracita RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-2051 | rosca interior | acero | naranja RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-2052 | rosca interior | acero | verde señal RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-2053 | rosca interior | acero | azul RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-2055 | rosca interior | acero | gris claro RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-2056 | rosca interior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-2057 | rosca interior | acero | amarillo colza RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-206 | rosca interior | acero | gris antracita RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-2061 | rosca interior | acero | naranja RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-2062 | rosca interior | acero | verde señal RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-2063 | rosca interior | acero | azul RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-2065 | rosca interior | acero | gris claro RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-2066 | rosca interior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-2067 | rosca interior | acero | amarillo colza RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 784.16 MXN | | 07125-306 | rosca interior | acero | gris antracita RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-3061 | rosca interior | acero | naranja RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-3062 | rosca interior | acero | verde señal RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-3063 | rosca interior | acero | azul RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-3065 | rosca interior | acero | gris claro RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-3066 | rosca interior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-3067 | rosca interior | acero | amarillo colza RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-308 | rosca interior | acero | gris antracita RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-3081 | rosca interior | acero | naranja RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-3082 | rosca interior | acero | verde señal RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-3083 | rosca interior | acero | azul RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-3085 | rosca interior | acero | gris claro RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-3086 | rosca interior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | | 07125-3087 | rosca interior | acero | amarillo colza RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 866.58 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|