norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Bruñido.Indicación:El momento de torsión requerido para los tornillos moleteados se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07131 Tornillos de momento de torsión con acoplamiento de ranura 110 kB

Planos

Tornillos de momento de torsión con acoplamiento de ranura

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3LL1L2L3F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
07131-06M6254,72,545208540800 2,828.27 MXN
07131-10M10257,74,545208540550 4,039.06 MXN