|
|
07114Pinzas de forma hexagonal |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo hexagonal con clase de resistencia 10.9. Puntas serradas de metal duro con dureza 72-74 HRC.Versión:Bruñido.Indicación:Las puntas serradas de metal duro están soldadas. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | C | D | G | Acanaladura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07114-1006 | 25 | 5 | 10 | 7,9 | M6 | extra-fino | | | 353.34 MXN | | 07114-1308 | 25 | 6,4 | 13 | 9,5 | M8 | fino | | | 365.04 MXN | | 07114-1710 | 25 | 7,5 | 17 | 12,7 | M10 | fino | | | 407.68 MXN | | 07114-17102 | 40 | 7,5 | 17 | 12,7 | M10 | fino | | | 424.58 MXN | | 07114-1912 | 25 | 8,7 | 19 | 15,9 | M12 | fino | | | 514.80 MXN | | 07114-19122 | 40 | 8,7 | 19 | 15,9 | M12 | fino | | | 531.96 MXN | | 07114-2416 | 35 | 11 | 24 | 19 | M16 | fino | | | 664.82 MXN | | 07114-24162 | 50 | 11 | 24 | 19 | M16 | fino | | | 681.98 MXN | | 07114-3020 | 40 | 13,7 | 30 | 25,4 | M20 | extra-fino | | | 1,098.24 MXN | | 07114-30202 | 60 | 13,7 | 30 | 25,4 | M20 | extra-fino | | | 1,153.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|