norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Forma E, acero para herramientas, endurecido y bruñido,
acero inoxidable, endurecido, acabado natural o POM.
Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas,
se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07113_E Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada, forma E 114 kB

Planos

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2D4D5L3TCADAcc.PrecioPedir
07113-110102E103,46105 202.92 MXN
07113-110122E103,46125 212.71 MXN
07113-112102E124,59105,6 221.09 MXN
07113-112122E124,59125,6 225.84 MXN
07113-116102E165,511106,6 242.33 MXN
07113-116122E165,511126,6 247.36 MXN
07113-120102E206,611107,6 228.36 MXN
07113-120122E206,611127,6 276.15 MXN
07113-125102E256,611107,6 289.00 MXN
07113-125122E256,611127,6 297.67 MXN