norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo con clase de resistencia 10.9.
Perno de latón o POM.
Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Tornillo bruñido.Indicación:Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07119 Tornillos de presión asegurados con LONG-LOK 133 kB

Planos

Tornillos de presión asegurados con LONG-LOK

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del componente
DD1L (L1)SWFiltro
07119-204XlatónM42,56,5 (2,5)/10,5 (3,5)/16,5 (5)/30,5 (5)/40,5 (5)2
07119-205XlatónM538,5 (3,5)/12,5 (5)/20,5 (6)/30,5 (6)/40,5 (6)2,5
07119-206XlatónM6411,5 (3,5)/17,5 (7)/26,5 (7)/41,5 (7)/51,5 (7)/61,5 (7)3
07119-208XlatónM85,512 (3,5)/22 (8)/32 (8)/52 (8)/62 (8)/82 (8)4
07119-210XlatónM10714 (5)/18 (9)/27 (9)/37 (9)/52 (9)/62 (9)/82 (9)5
07119-212XlatónM128,518,5 (8)/22,5 (10)/32,5 (10)/42,5 (10)/52,5 (10)/62,5 (10)/82,5 (10)6
Referencia

Material
del componente
DD1L (L1)SWFiltro
07119-304XpoliacetalM427 (2,5)/9 (3,5)/11 (3,5)/13 (5)/17 (5)/31 (5)/41 (5)2
07119-305XpoliacetalM539 (3,5)/11 (3,5)/13 (5)/17 (6)/21 (6)/31 (6)/41 (6)2,5
07119-306XpoliacetalM63,511,3 (3,5)/13,3 (5)/17,3 (7)/21,3 (7)/26,3 (7)/41,3 (7)/51,3 (7)/61,3 (7)3
07119-308XpoliacetalM8513,6 (5)/17,6 (8)/21,6 (8)/26,6 (8)/33,6 (8)/51,6 (8)/61,6 (8)/81,6 (8)4
07119-310XpoliacetalM106,517,9 (9)/21,9 (9)/26,9 (9)/33,9 (9)/41,9 (9)/51,9 (9)/61,9 (9)/81,9 (9)5
07119-312XpoliacetalM12822,1 (10)/27,1 (10)/34,1 (10)/42,1 (10)/52,1 (10)/62,1 (10)/82,1 (10)6
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50